TEHALIT CLIMA ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ 35x30 CLM300357
Τιμή
3,11 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 1 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος30 mm
-
Πλάτος35 mm
Παρελκόμενα
-
Βοηθητικός αγωγός σωλήνωνΣύνδεσμος καλύμματος
Υλικά
-
ΥλικόΠολυβινυλοχλωρίδιο (PVC)
-
ΧρώμαΛευκό
-
Κωδικός RAL9010
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Κατάλληλο για εξωτερική χρήσηΝαί
-
Σχετικές σειρέςCLM 30x35
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος CLM300357
TEHALIT CLIMA ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ 35x30
PDF -
Declaration of conformity
EU-Declaration CLM-CLMU T078A FR_EN 16082019
Declaration of conformity en-GB, fr-FR 2020-01-01
PDF49,15 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση