TEHALIT CLIMA ΕΠΙΠΕΔΗ ΓΩΝΙΑ 125X75 CLM751255
EAN
4012740211291
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
17,27 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος75 mm
-
Πλάτος125 mm
Εξαρτήματα
-
Βοηθητικός αγωγός σωλήνωνΕπίπεδη κάμψη
Υλικά
-
ΥλικόΠολυβινυλοχλωρίδιο (PVC)
-
ΧρώμαPure white
-
Κωδικός RAL9010
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Κατάλληλο για εξωτερική χρήσηΝαί
-
Σχετικές σειρέςCLM 75x125
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB, fr-FR 2020-01-01
PDF49,15 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση