TEHALIT ATA ΚΟΥΤΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΣΕ ΚΑΝΑΛΙ LF ATA806199016
EAN
4012740017329
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
13,43 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων1
Διαστάσεις
-
Ύψος93 mm
-
Πλάτος92 mm
-
Βάθος43 mm
Εξοπλισμός
-
Με είσοδο καλωδίουΝαί
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Θέση τοποθέτησης/σύνδεσηςΟριζόντια, Κάθετα
Υλικά
-
ΥλικόΑκρυλονιτρίλιο-βουταδιένιο-στυρένιο (ABS)
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
-
ΧρώμαTraffic white
-
Κωδικός RAL9016
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΜατ
Εξαρτήματα
-
Με πλαίσιο κάλυψηςΝαί
Ασφάλεια
-
Βαθμός προστασίας IPIP20
-
Αντοχή σε κρούσηΝαί
-
Σχετικές σειρέςATA 12x20, ATA 12x30, ATA 12x50, ATA 16x30, ATA 20x50, ATA 20x75, LF 10x10, LF 15x15, LF 20x20, LF 20x35
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Instruction manual
Instruction manual International 2020-01-01
PDF665,14 kB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity en-US, fr-FR 2023-10-31
PDF41,06 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση