TEHALIT ATA ΚΟΥΤΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΣΕ ΚΑΝΑΛΙ ATEHA ATA806099016
Τιμή
17,39 €
/ τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων1
Υλικά
-
ΧρώμαTraffic white
-
Κωδικός RAL9016
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΜατ
-
ΥλικόΑκρυλονιτρίλιο-βουταδιένιο-στυρένιο (ABS)
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
Διαστάσεις
-
Αριθμός μονάδων1
-
Ύψος147 mm
-
Πλάτος92 mm
-
Βάθος43 mm
Εξοπλισμός
-
Με είσοδο καλωδίουΝαί
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Θέση τοποθέτησης/σύνδεσηςΟριζόντια, Κάθετα
Παρελκόμενα
-
Με κάλυμμα πλαισίουΝαί
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
Συμβατότητα
-
Συμβατή μορφή εγκατάστασης συσκευήςOtéo (TM)
-
Σχετικές γκάμες προϊόντωνLFW - Πλαστικό
-
Σχετικές σειρέςATA 12x20, ATA 12x30, ATA 12x50, ATA 16x30, ATA 20x50
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος ATA806099016
TEHALIT ATA ΚΟΥΤΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΣΕ ΚΑΝΑΛΙ ATEHA
PDF -
Instruction manual
Instruction manual International 2020-01-01
PDF665,14 kB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-08-07
PDF335,44 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση