B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΡΥΘΜ. ΦΩΤΙΣΜΟΥ 4 ΕΝΤ. ΛΕΥΚΟ R.1/R.3 85745124
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Ψηφιακή είσοδος για σύστημα bus 1 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 97 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
-
Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσηςquicklink
-
Με ασύρματο σύστημα KNXΝαί
-
Πρωτόκολλο ασύρματης επικοινωνίαςKNX ασύρματο
-
Αριθμός καναλιών2
-
Εναλλαγή θερινής/χειμερινής ώραςΝαί
-
Περιλαμβάνεται ο σύνδεσμος busΝαί
-
Χρόνος εκτέλεσης2 min
-
Μετατόπιση χρόνου Astro2 h
-
Εφεδρική μπαταρία8 h
-
Εφεδρεία σε έτη0
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - 45 °C
-
ΧρώμαΑλουμίνιο
-
ΛειτουργίαΠρόσθετες λειτουργίες Easy: +6 σενάρια, λειτουργία πάνω/κάτω, Ρυθμιζόμενη συμπεριφορά αποστολής και/ή μετάδοσης, Με κλειδαριά, λειτουργία party, καμία εκτέλεση αυτόματων και ασύρματων εντολών ή εντολών από μονάδες επέκτασης (προστασία ξεκλειδώματος), Λειτουργία επαναφοράς (στις εργοστασιακές ρυθμίσεις)
-
ΑσφάλειαΜε προστασία αποσυναρμολόγησης
-
Αριθμός στοιχείων0
-
Ύψος58,40 mm
-
Πλάτος58,40 mm
-
Βάθος30 mm
-
Σχετικές γκάμες προϊόντωνBerker Q.x
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 85745124
B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΡΥΘΜ. ΦΩΤΙΣΜΟΥ 4 ΕΝΤ. ΛΕΥΚΟ R.1/R.3
PDF -
Installation manual
Installation manual en-GB 2022-05-23
PDF1,26 MB -
KNX product database
ETS4-ETS5 (vers. 1.1.1) - KNX Database for KNX radio shutter timer quicklink
KNX product database International 2020-01-01
KNXPROD15,64 MBKNX Database (from ETS3) for 857451xx - KNX radio blind time switch quicklink (V100)
KNX product database International 2020-01-01
VD518,69 MBKNX Database (from ETS4) for 857451xx - KNX radio blind time switch quicklink (V100)
KNX product database International 2020-01-01
KNXPROD15,64 MB -
Application Guide
Application description ETS for 857451xx - KNX radio blind time switch quicklink (EN, vers. 6T8013-52A)
Application Guide en-GB, pl-PL 2013-01-16
PDF2,26 MB
Application description ETS for 857451xx - KNX radio blind time switch quicklink (EN, vers. 6T8013-52B)
Application Guide en-GB, pl-PL 2012-09-13
PDF3,60 MB -
Declaration of conformity
Declaration of Conformity
Declaration of conformity International 2021-05-04
PDF288,56 kB
Declaration of Conformity
Declaration of conformity International 2021-05-04
PDF286,16 kB