B.ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ KNX S.1/B.x 1,10m 80960475
EAN
3250617154727
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
15,03 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 2 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Συνδεσιμότητα
-
Με ασύρματο σύστημα KNXΟχι
Διαστάσεις
-
Ύψος56 mm
-
Πλάτος71 mm
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΧωνευτή τοποθέτηση
Υλικά
-
ΧρώμαΑνθρακί
-
ΥλικόΘερμοπλαστικό
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 80960475
B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ KNX ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ K.1/K.5 ΑΝΘΡΑΚΙ
PDF
Περισσότερα τεκμηρίωση