B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ KNX ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ K.1/K.5 INOX 80960473
EAN
3250617154710
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
24,33 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Συνδεσιμότητα
-
Με σύστημα bus KNX radioΟχι
Διαστάσεις
-
Ύψος56 mm
-
Πλάτος71 mm
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΧωνευτή τοποθέτηση
Υλικά
-
ΧρώμαStainless steel
-
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι, Θερμοπλαστικό