B.ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ KNX Q.x/K.x 1,10m 80960473
EAN
3250617154710
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
25,30 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 2 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Συνδεσιμότητα
-
Με ασύρματο σύστημα KNXΟχι
Διαστάσεις
-
Ύψος56 mm
-
Πλάτος71 mm
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΧωνευτή τοποθέτηση
Υλικά
-
ΧρώμαΑνοξείδωτο ατσάλι
-
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι, Θερμοπλαστικό
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 80960473
B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ KNX ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ K.1/K.5 INOX
PDF
Περισσότερα τεκμηρίωση