B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ KNX ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ R.1/R.3 ΜΑΥΡΟ 80960465
EAN
3250617154697
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
14,45 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Συνδεσιμότητα
-
Με σύστημα bus KNX radioΟχι
Διαστάσεις
-
Διάμετρος58 mm
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΧωνευτή τοποθέτηση
Υλικά
-
ΧρώμαΜαύρο
-
ΥλικόΘερμοπλαστικό