B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ KNX ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ Q.1/Q.3 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 80960421
EAN
4011334449461
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
22,98 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Συνδεσιμότητα
-
Με σύστημα bus KNX radioΟχι
Διαστάσεις
-
Ύψος58 mm
-
Πλάτος58 mm
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΧωνευτή τοποθέτηση
Υλικά
-
ΧρώμαΑλουμίνιο
-
ΥλικόΘερμοπλαστικό