B.TS SENSOR ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΓΥΑΛΙ ΜΑΥΡΟ 6 ΜΠΟΥΤΟΝ ΑΦΗΣ 80040002
EAN
4011334449829
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
141,29 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Αξεσουάρ/εξαρτήματα για θερμοστάτη χώρου/θερμοστάτη ρολογιού 1 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 347 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Ρυθμίσεις
-
Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσηςETS, easy
Συνδεσιμότητα
-
Με ασύρματο σύστημα KNXΟχι
-
Τρόπος στήριξηςΤοποθέτηση με νύχια, Σύνδεση με βίδες
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - 45 °C
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΧωνευτή τοποθέτηση
Τάση
-
Τάση λειτουργίας μέσω bus21 - 32 V
Διαστάσεις
-
Ενσωματωμένο βάθος32 mm
Υλικά
-
ΥλικόΜέταλλο, Πλαστικό
Κείμενο
-
ΑσφάλειαΜε πτερύγιο προστασίας έναντι σκόνης για την επιφάνεια εργασίας χρήστη (AST)
-
ΘερμοκρασίαΠρόσθετη σύνδεση για εξωτερικό αισθητήρα θερμοκρασίας
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 80040002
B.ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΣ (BUS COUPLER) KNX ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ
PDF -
Installation manual
Installation manual en-GB 2012-07-17
PDF1,04 MB
Installation manual en-GB 2023-02-20
PDF1,87 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2022-11-22
PDF323,59 kB
Declaration of conformity International 2023-02-22
PDF318,66 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση