B.ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ CO2 KNX ΜΠΕΖ S.1 75665590
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Ετικέτες σήμανσης 1 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 1 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
-
ΤοποθέτησηΧωνευτή τοποθέτηση
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - 45 °C
-
Με θερμοστάτηΝαί
-
Ύψος178,80 mm
-
Πλάτος88,50 mm
-
Βάθος16,65 mm
-
Αριθμός δυαδικών εισόδων12
-
Με ένδειξη LEDΝαί
-
ΧρώμαΛευκό
-
Κωδικός RAL9010
-
ΥλικόΓυαλί
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΓυαλιστερό
-
Με οθόνηΝαί
-
Πλακίδια με θέση επιγραφήςΟχι
-
ΛειτουργίαΓια λειτουργίες διακόπτη, μπουτόν , ρυθμιστή έντασης φωτισμού (dimmer), περσίδων και θερμοστάτη, Με λειτουργία προστασίας βαλβίδας, Μπορεί να ενεργοποιηθεί η λειτουργία βοηθητικού μπουτόν
-
Τρόπος λειτουργίαςΤρόπος λειτουργίας ανιχνευτή: comfort, αναμονή, νυχτερινή λειτουργία, προστασία έναντι παγετού/θέρμανσης
-
ΑσφάλειαΜε προστασία αποσυναρμολόγησης
-
ΘερμοκρασίαΜέτρηση θερμοκρασίας μέσω εσωτερικού αισθητήρα θερμοκρασίας ή/και εξωτερικού αντικειμένου επικοινωνίας (παραμετροποιήσιμος λόγος στάθμισης), Παροχή εσωτερικής τιμής θερμοκρασίας μέσω αντικειμένου επικοινωνίας
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 75665590
B.ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ CO2 KNX ΜΠΕΖ S.1
PDF -
Installation manual
Manual for 7566xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2021-01)
Installation manual en-GB 2007-01-23
PDF2,09 MB
Manual for 7566xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2021-01)
Installation manual en-GB 2007-01-23
PDF164,52 kB -
Tool
Label templates DesignPro 2000 for B.IQ touch sensors - 7516xx-7566xx 2014-01
Tool de-DE 2023-10-30
ZIP72,77 kB -
KNX product database
KNX plugin for 7566xx-BIQ - B.IQ push-button with thermostat (V205)
KNX product database en-GB, de-DE 2023-08-25
EXE9,16 MBKNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V107B)
KNX product database de-DE 2023-08-25
ZIP7,59 MBKNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V107B)
KNX product database de-DE 2023-08-25
EXE6,34 MBKNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V108B)
KNX product database en-GB 2023-08-25
EXE7,72 MBKNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V108B)
KNX product database de-DE 2023-08-25
EXE6,35 MBKNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V108B)
KNX product database en-GB 2023-08-25
EXE6,35 MBKNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V108B)
KNX product database de-DE 2023-08-25
EXE7,72 MB -
Application Guide
Application description ETS for 75663xx-75664xx-75665xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2007-01)
Application Guide en-GB 2020-01-01
PDF200,30 kB
Application description ETS for 756635xx-756636xx-756645xx-756646xx-756655xx-756656xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2004-09)
Application Guide en-GB 2020-01-01
PDF2,39 MB
Application description ETS for 756635xx-756636xx-756645xx-756646xx-756655xx-756656xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2007-07)
Application Guide en-GB 2020-01-01
PDF2,63 MB -
Declaration of conformity
Declaration of Conformity
Declaration of conformity International 2021-05-04
PDF269,33 kB
Declaration of Conformity
Declaration of conformity International 2021-05-04
PDF269,68 kB