B.TS SENSOR ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΓΥΑΛΙ ΛΕΥΚΟ 6 ΜΠΟΥΤΟΝ ΑΦΗΣ 75900082
EAN
4011334257448
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
20,38 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 5 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος144,20 mm
-
Πλάτος151,60 mm
Υλικά
-
ΔιάφανοΝαί
Κείμενο
-
ΦωτισμόςΜπορεί να φωτιστεί με LED ένδειξης κατάστασης
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 75900082
B.IQ ΘΗΚΗ ΕΤΤΙΚΕΤΩΝ 10 ΕΝΤΟΛΩΝ
PDF
Περισσότερα τεκμηρίωση