B.TOUCH CONTROL ΠΡΟΣΟΨΗ ΜΠΕΖ ΜΕ ΟΡΘΟΓΩΝΙΕΣ ΑΚΡΕΣ 75441329
EAN
4011334450986
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
544,21 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Κατανάλωση ρεύματος bus κατά τη μεταφορά δεδομένων12,50 mA
Λειτουργίες
-
Δυνατότητα παράλληλης χρήσηςΟχι
-
Με τοπική λειτουργίαΟχι
Υλικά
-
ΧρώμαΛευκό
-
Κωδικός RAL9010
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - 45 °C
-
Ενεργειακή κλάσηIV (2%)
Τάση
-
Τάση λειτουργίας μέσω bus21 - 32 V
Κείμενο
-
ΛειτουργίαΛειτουργίες δυαδικής επαφής: Διακόπτης, ρύθμιση φωτισμού, περσίδες, value transmitter, σενάρια, οι δυαδικές είσοδοι μπορούν να κλειδωθούν κατά τη λετουργία
-
ΘερμοκρασίαΑποστέλλεται ένα σήμα συναγερμού όταν ανιχνεύεται το σημείο δρόσου για την αποφυγή δημιουργίας μούχλας πχ σε ψυχόμενες οροφές
-
Τρόπος εγκατάστασηςΧωρίς νύχια στήριξης
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 75441329
B.TOUCH CONTROL ΠΡΟΣΟΨΗ ΜΠΕΖ ΜΕ ΟΡΘΟΓΩΝΙΕΣ ΑΚΡΕΣ
PDF -
Installation manual
Manual for 754413xx - KNX CO2 sensor (EN, 2015-07)
Installation manual en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF1,05 MB -
KNX product database
ETS4-ETS5 - KNX Database for KNX CO2 Sensor
KNX product database International 2020-01-01
VD55,47 MB -
Application Guide
Application description ETS for KNX CO2 sensor (EN, 2016-02)
Application Guide en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF5,81 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB, de-DE 2021-11-02
PDF218,01 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση