B.TS SENSOR ΓΥΑΛΙ ΛΕΥΚΟ 4 ΜΠΟΥΤΟΝ ΑΦΗΣ 75492002
EAN
4011334331926
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
508,96 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Τάση λειτουργίας μέσω bus21 - 32 V
Διαστάσεις
-
Βάθος54 mm
Υλικά
-
ΧρώμαΜπεζ
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-25 - 55 °C
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 75492002
B.TS SENSOR ΓΥΑΛΙ ΛΕΥΚΟ 4 ΜΠΟΥΤΟΝ ΑΦΗΣ
PDF -
Installation manual
Manual for 75492002 - Brightness an temperature sensor surface-mounted (EN, 2009-08)
Installation manual en-GB 2020-05-15
PDF276,07 kB -
KNX product database
KNX Database (from ETS2) for 75492002 - Brightness and temperature sensor surface-mounted (2010-02)
KNX product database International 2023-08-25
VD2119,09 kB -
Application Guide
Application description ETS for 75492002 - Brightness an temperature sensor surface-mounted (EN, 2009-08)
Application Guide en-GB 2020-05-15
PDF382,31 kB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2022-11-29
PDF318,47 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση