B.ΠΡΙΖΑ RJ45 ΔΙΠΛΗ STP Cat 6 - 250MHz 455501
Προϊόν σε διαδικασία απόσυρσης: επικοινωνήστε με τον ηλεκτρολογικό σας χονδρέμπορο για διαθεσιμότητα
Επόμενα προϊόντα:
Περισσότερα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
Δες τα όλα (16)Απαραίτητα αξεσουάρ
Τεχνικές ιδιότητες
Συχνότητα
-
Εύρος ζώνης μετάδοσης250 - 250 MHz
Εξοπλισμός
-
Αριθμός εξόδων2
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-40 - 70 °C
Σύνδεση
-
Τύπος σύνδεσηςΤερματικό LSA+
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
Τάση
-
Ονομαστική τάση72 V
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα IN1 A
Διαστάσεις
-
Ενσωματωμένο βάθος31 mm
Κείμενο
-
ΈξοδοςΜε διαγώνιες εξόδους 45°
-
ΤάσηΚατάλληλο για PoE+
-
Τρόπος εγκατάστασηςΧωρίς νύχια στήριξης
-
ΑσφάλειαΌχι
-
ΘωράκισηΘωρακισμένα καλώδια bus
-
Πλάκα στήριξης/δαχτυλίδι στήριξηςΟι εξωτερικές οπές στο δακτύλιο στήριξης μπορούν να σπάσουν για στρογγυλές εκδόσεις
-
Είδος σύνδεσηςΜε LSA + ακροδέκτες
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 455501
B.ΠΡΙΖΑ RJ45 ΔΙΠΛΗ STP Cat 6 - 250MHz
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-10-08
PDF361,69 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση