BERKER TS ΜΠΟΥΤΟΝ ΧΡΥΣΟ ΜΕ ΕΠΑΦΗ NO 181112
EAN
4011334269922
Συσκευασία
10 τμχ
Τιμή
54,69 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Δυαδική είσοδος για σύστημα διαύλου 6 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Ονομαστική τάση12 V
Αρχιτεκτονική
-
Αριθμός πόλων1
Έλεγχοι και ενδείξεις
-
Αριθμός μπουτόν1
-
Με επαφή σήματος ανάδρασηςΟχι
Υλικά
-
ΧρώμαΧρυσό
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΓυαλιστερό
-
ΥλικόΜπρούντζος
-
ΜεταχείρισηΓαλβανιζέ
-
ΔιάφανοΟχι
Διαστάσεις
-
Βάθος19,70 mm
-
Ενσωματωμένο βάθος13 mm
-
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος0
Ασφάλεια
-
Αντοχή σε κρούση IKIK07
-
Βαθμός προστασίας IPIP20
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-20 - 60 °C
Κείμενο
-
Είδος σύνδεσηςΜε plug-in ακροδέκτες
-
Λειτουργία διακόπτηεπαφή NO
-
ΣήμανσηΧωρίς επιτύπωση
-
Τρόπος εγκατάστασηςΓια βιδωτή στερέωση
-
Σχετικές σειρέςTS
-
Σχετικές γκάμες προϊόντωνBerker TS
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual en-GB, de-DE 2020-10-28
PDF636,23 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση