B.ΚΑΡΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΧΡΟΝΟΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ Q.x ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 16406094
EAN
4011334443445
Συσκευασία
1 τμχ
90,98 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
505601
B.ΚΑΡΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 2Α 250V
16,54 €/ τμχ
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ρεύμα διακοπής10 A
Τάση
-
Ονομαστική τάση230 V
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Αρχιτεκτονική
-
Αριθμός πόλων1
Ισχύς
-
Λάμπες φθορισμού σε διπλό κύκλωμα1.500 W
-
Λαμπτήρας πυρακτώσεως 230 V και αλογόνου1.500 W
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΧωνευτή τοποθέτηση
Έλεγχοι και ενδείξεις
-
Αριθμός μπουτόν0
-
Με επαφή σήματος ανάδρασηςΟχι
Υλικά
-
ΧρώμαΑλουμίνιο
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΜατ
-
ΥλικόΜέταλλο, Πλαστικό
-
ΜεταχείρισηΒερνίκι
-
ΔιάφανοΟχι
Διαστάσεις
-
Βάθος57,30 mm
-
Ενσωματωμένο βάθος32 mm
-
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος35 mm
Ασφάλεια
-
Βαθμός προστασίας IPIP20
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - 50 °C
Κείμενο
-
Είδος σύνδεσηςΜε βιδωτούς ακροδέκτες ανύψωσης
-
Λειτουργία διακόπτηΜονοπολικό
-
ΣήμανσηΜε επιτύπωση «Hotelcard» (κάρτα ξενοδοχείου)
-
Τρόπος εγκατάστασηςΜε νύχια στήριξης
-
ΦωτισμόςΓια φωτισμό
-
Σχετικές σειρέςBerker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7
-
Σχετικές γκάμες προϊόντωνBerker Q.x
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual en-GB, de-DE, nl-NL 2014-05-28
PDF785,61 kBInstallation manual en-GB, de-DE, nl-NL 2020-11-13
PDF905,09 kBInstallation manual en-GB 2017-09-08
PDF730,88 kB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2021-09-23
PDF335,19 kBDeclaration of conformity International 2021-09-23
PDF307,54 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση