B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΚΑΡΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗ Q.x ΑΝΘΡΑΚΙ 16406086
EAN
4011334380245
Συσκευασία
10 τμχ
Τιμή
34,99 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
505601
B.ΚΑΡΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 2Α 250V
16,54 €/ τμχ
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΕπίτοιχη τοποθέτηση
Έλεγχοι και ενδείξεις
-
Αριθμός μπουτόν0
-
Με επαφή σήματος ανάδρασηςΝαί
Υλικά
-
ΧρώμαΑνθρακί
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΜατ
-
ΥλικόΘερμοπλαστικό
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο, Βερνίκι
-
ΔιάφανοΟχι
Διαστάσεις
-
Βάθος30 mm
-
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος40 mm
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
Κείμενο
-
Είδος σύνδεσηςΜε βιδωτούς ακροδέκτες
-
ΣήμανσηΜε επιτύπωση «Hotelcard» (κάρτα ξενοδοχείου)
-
Τρόπος εγκατάστασηςΤοποθέτηση σφιγκτήρα
-
Σχετικές σειρέςBerker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7
-
Σχετικές γκάμες προϊόντωνBerker Q.x
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual en-GB, de-DE, nl-NL 2014-05-28
PDF785,61 kBInstallation manual en-GB, de-DE, nl-NL 2020-11-13
PDF905,09 kBInstallation manual en-GB 2017-09-08
PDF730,88 kB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2021-09-23
PDF335,19 kBDeclaration of conformity International 2021-09-23
PDF307,54 kBDeclaration of conformity International 2021-09-27
PDF192,31 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση