B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΚΑΡΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗ Q.x ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 16406084
EAN
4011334443438
Συσκευασία
10 τμχ
Τιμή
39,54 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
505601
B.ΚΑΡΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 2Α 250V
16,54 €/ τμχ
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Έλεγχοι και ενδείξεις
-
Αριθμός μπουτόν0
Υλικά
-
ΧρώμαΑλουμίνιο
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΜατ
-
ΥλικόΘερμοπλαστικό
-
ΜεταχείρισηΒερνίκι
-
ΔιάφανοΟχι
Διαστάσεις
-
Βάθος30 mm
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
Κείμενο
-
ΣήμανσηΜε επιτύπωση «Hotelcard» (κάρτα ξενοδοχείου)
-
Τρόπος εγκατάστασηςΤοποθέτηση σφιγκτήρα
-
Σχετικές σειρέςBerker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7
-
Σχετικές γκάμες προϊόντωνBerker Q.x
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual en-GB, de-DE, nl-NL 2014-05-28
PDF785,61 kBInstallation manual en-GB, de-DE, nl-NL 2020-11-13
PDF905,09 kBInstallation manual en-GB 2017-09-08
PDF730,88 kB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2021-09-23
PDF335,19 kBDeclaration of conformity International 2021-09-23
PDF307,54 kBDeclaration of conformity International 2021-09-27
PDF192,31 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση