B.ΣΕΤ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΙΖΑΣ R.1/R.3 10107600
Τιμή
10,72 €
/ τμχ
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Κεντρικό κομμάτι για dimmer 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Πρίζες σούκο 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Καλύμματα κενών θέσεων 4 διαθέσιμα προϊόντα -
Πλακίδια μηχανισμών φωτεινής σήμασης 2 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 90 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος78,30 mm
-
Πλάτος70,10 mm
-
Βάθος21,40 mm
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
-
Σχετικές γκάμες προϊόντωνR.x
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 10107600
B.ΣΕΤ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΙΖΑΣ R.1/R.3
PDF -
Installation manual
Manual for 10107600 - Sealing set for socket outlets/centre plates (DE-EN-NL-FR-ES-PL, 2013-01)
Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2013-01-21
PDF1,41 MB
Manual for 10107600 - Sealing set for socket outlets/centre plates (DE-EN-NL-FR-ES-PL, 2020-11)
Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2021-02-24
PDF1,22 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2021-09-28
PDF295,65 kB
Declaration of conformity International 2023-05-02
PDF451,70 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση