B.ΚΑΛ/ΜΑ ΚΕΝΗΣ Θ.S.1/B.3/B.7 ΛΕΥΚΟ ΜΑΤ 10091909
EAN
4011334219477
Συσκευασία
20 τμχ
Τιμή
11,58 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Εξαρτήματα 1 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Υλικά
-
ΧρώμαΛευκό
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΜατ
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
-
ΥλικόΜέταλλο, Πλαστικό
-
Σχετικές γκάμες προϊόντωνBerker S.x/B.x
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-10-27
PDF152,92 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση