The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Διακοπτικό υλικό
    • Berker S.1
    • Συμπληρωματικά προϊ­όντα - Berker S.1
    • 10108901
    EAN
    4011334490005
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • Συμπληρωματικά προϊ­όντα - Berker S.1

    B.ΣΕΤ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΙΖΑΣ S.1 10108901

    Τιμή
    8,51 €
    / τμχ
    8,51 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    B.ΣΕΤ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΙΖΑΣ S.1

    10108901

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Διαστάσεις
    • Ύψος
      80,50 mm
    • Πλάτος
      80,50 mm
    • Βάθος
      6,30 mm
    Ασφάλεια
    • Κατηγορία προστασίας (IP)
      IP44
    • Σχετικές γκάμες προϊ­όντων
      S.x/B.x

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - Surface-mtd housing 3gang, S.1, p. white glossy (English)
    PDF
    8,97 MB
    REACH declaration 10108901
    PDF
    RoHS report 10108901
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα 10108901 | Hager

      Εικόνα προϊόντος 10108901

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 10108901 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 10108901

      B.ΣΕΤ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΙΖΑΣ S.1

      PDF
    • Installation manual

      Εικόνα Manual for 101089xx - Sealing set for socket outlets/centre plates/key switches (DE-EN-PL, 2020-11) | Hager

      Manual for 101089xx - Sealing set for socket outlets/centre plates/key switches (DE-EN-PL, 2020-11)

      Installation manual en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2023-05-11

      PDF
      1,76 MB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2021-09-28

      PDF
      295,65 kB
      Εικόνα Declaration of conformity International 2023-05-02 | Hager

      Declaration of conformity International 2023-05-02

      PDF
      451,70 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      11988982 - B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΝΥΚΤΟΣ S.1 ΜΠΕΖ
      11988982
      B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΝΥΚΤΟΣ S.1 ΜΠΕΖ
      Τιμή
      4,49 €
      / τμχ
      4,49 €
      / τμχ
    • 2
      11988989 - B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΝΥΚΤΟΣ S.1 ΛΕΥΚΟ
      11988989
      B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΝΥΚΤΟΣ S.1 ΛΕΥΚΟ
      Τιμή
      4,49 €
      / τμχ
      4,49 €
      / τμχ
    • 3
      11981606 - B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΝΥΚΤΟΣ S.1/B.3/B.7 ΑΝΘΡΑΚΙ ΜΑΤ
      11981606
      B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΝΥΚΤΟΣ S.1/B.3/B.7 ΑΝΘΡΑΚΙ ΜΑΤ
      Τιμή
      6,86 €
      / τμχ
      6,86 €
      / τμχ
    • 4
      11981909 - B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΝΥΚΤΟΣ S.1/B.3/B.7 ΛΕΥΚΟ ΜΑΤ
      11981909
      B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΝΥΚΤΟΣ S.1/B.3/B.7 ΛΕΥΚΟ ΜΑΤ
      Τιμή
      4,80 €
      / τμχ
      4,80 €
      / τμχ
    • 5
      10098982 - B.ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ S.1 ΜΠΕΖ
      10098982
      B.ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ S.1 ΜΠΕΖ
      Τιμή
      12,20 €
      / τμχ
      12,20 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα