B.ΚΑΛ/ΜΑ ΚΕΝΗΣ Θ.S.1/B.3/B.7 ΑΝΘΡ 10091606
Τιμή
14,85 €
/ τμχ
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Εξαρτήματα 1 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 163 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Υλικά
-
ΧρώμαΑνθρακί
-
Κωδικός RAL7021
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΜατ
-
ΥλικόΜέταλλο, Πλαστικό
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
Διαστάσεις
-
Ύψος71 mm
-
Πλάτος71 mm
-
Βάθος11,60 mm
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
-
Αντοχή σε κρούση IKIK02
-
Σχετικές γκάμες προϊόντωνS.x/B.x
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 10091606
B.ΚΑΛ/ΜΑ ΚΕΝΗΣ Θ.S.1/B.3/B.7 ΑΝΘΡ
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2025-02-20
PDF292,18 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση