Caillebotis acier,KVS,taille.2 • ZAY90272 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
Trouver un distributeur
Compte
  • Catalogue
  • Coffrets et armoires
  • Enve­loppes de distri­bu­tion exté­rieur jusqu'à 630A
  • Acces­soires pour armoire exté­rieur KVS
  • ZAY90272
Nouveau

Caillebotis en tôle d'acier, accessoire, pour armoire KVS taille 2

ZAY90272

Nouveau
ZAY90272 - Caillebotis en tôle d'acier, accessoire, pour armoire KVS taille 2
  • Coffrets et armoires

Caillebotis en tôle d'acier, accessoire, pour armoire KVS taille 2 ZAY90272

EAN
3250611072676
Conditionnement
1 Pièce
Prix
865,20 €
HT/ Pièce *
865,20 €
HT/ Pièce *
Trouver un distributeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur
    45 mm
  • Largeur
    1 180 mm
  • Profon­deur
    390 mm
Equi­pe­ment
  • Avec entrée de câble
    Non
Matière
  • Matière
    Acier
  • Couleur
    Acier inoxy­dable
Instal­la­tion, montage
  • Adapté à un usage exté­rieur
    Oui

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui

Attestations et documents

REACH declaration ZAY90272 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration ZAY90272 (english)
PDF
103,59 kB

Documents

  • Image produit

    Image ZAY90272 | Hager France

    Image produit ZAY90272

  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité en-GB 2025-05-27 | Hager France

    Déclaration de conformité en-GB 2025-05-27

    PDF
    215,94 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    3
  • 1
    ZAY69846 - Accessoire limiteur d'ouverture d'angle de la porte armoire KVS
    ZAY69846
    Accessoire limiteur d'ouverture d'angle de la porte armoire KVS
    Prix
    65,00 €
    HT/ Pièce *
    65,00 €
    HT/ Pièce *
  • 2
    ZAY90271 - Caillebotis en tôle d'acier, accessoire, pour armoire KVS taille 1
    ZAY90271
    Caillebotis en tôle d'acier, accessoire, pour armoire KVS taille 1
    Prix
    597,45 €
    HT/ Pièce *
    597,45 €
    HT/ Pièce *
  • 3
    KN00A - Support universel pour borniers
    KN00A
    Support unisersel pour borniers SanVis
    Prix
    3,57 €
    HT/ Pièce *
    3,57 €
    HT/ Pièce *
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif Janvier 2025

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio
  • Sécurité

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact
  • Showrooms Hager
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments, cheminement de câbles et dispositifs de sécurité.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025