The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Coffrets et armoires
    • Enve­loppes de distri­bu­tion exté­rieur jusqu'à 630A
    • Armoire KVS pour l'ex­té­rieur et système de pose
    • ZAY77619
    EAN
    3250611074120
    Conditionnement
    1 Pièce
    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
    • Armoire KVS pour l'ex­té­rieur et système de pose

    Bandeau avant, Pièce de rechange, pour armoires KVS, taille 1 ZAY77619

    Prix
    139,57 €
    HT/ Pièce *
    139,57 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Bandeau avant, Pièce de rechange, pour armoires KVS, taille 1

    ZAY77619

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      62 mm
    • Largeur
      780 mm
    • Profon­deur
      38 mm
    Equi­pe­ment
    • Nombre de travée de large
      3
    Matière
    • Couleur
      Gris clair
    • Code RAL
      7035
    • Maté­riau
      Plas­tique
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      borne à vis

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Poly. enc., Pedro, pl. d. 500x430x210mm (English)
    PDF
    4,33 MB
    Déclaration REACH ZAY77619
    PDF
    Rapport RoHS ZAY77619
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image ZAY77619 | Hager France

      Image produit ZAY77619

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit ZAY77619 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit ZAY77619

      Bandeau avant, Pièce de rechange, pour armoires KVS, taille 1

      PDF
    • Outils

      Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

      Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

      Le logiciel de conception de tableaux électriques.

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      250,70 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      ZAL83U - Armoire kvs hauteur 1355 x largeur 780 x profondeur 315 mm
      ZAL83U
      Armoire KVS pour kit univers hauteur 1355 x largeur 780 x profondeur 315 mm
      Prix
      3 182,64 €
      HT/ Pièce *
      3 182,64 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      ZAX007 - Socle à enterrer hauteur 900 mm pour armoire kvs largeur 1110 mm
      ZAX007
      Socle à enterrer hauteur 900 mm pour armoire KVS largeur 1110 mm
      Prix
      1 424,57 €
      HT/ Pièce *
      1 424,57 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      ZAX006 - Socle à enterrer hauteur 900 mm pour armoire kvs largeur 780 mm
      ZAX006
      Socle à enterrer hauteur 900 mm pour armoire KVS largeur 780 mm
      Prix
      1 224,12 €
      HT/ Pièce *
      1 224,12 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      ZAX012 - Kit support mural hauteur 640 mm pour armoire KVS largeur 780 mm
      ZAX012
      Kit support mural hauteur 640 mm pour armoire KVS largeur 780 mm
      Prix
      1 878,28 €
      HT/ Pièce *
      1 878,28 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      ZAL84U - Armoire kvs  hauteur 1355 x largeur 1110 x profondeur 315 mm
      ZAL84U
      Armoire KVS pour kit univers hauteur 1355 x largeur 1110 x profondeur 315 mm
      Prix
      4 173,95 €
      HT/ Pièce *
      4 173,95 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026