The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • XVA280
    Le dongle wifi 4G XVA280 permet aux bornes de recharge witty one et witty plus d'avoir une connexion 4G. Il s'installe directement à l'intérieur de la borne de recharge, l'ajout d'une carte SIM est nécessaire pour obtenir la connexion 4G
    EAN
    3250610103388
    Conditionnement
    1 Pièce
    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Dongle USB wifi 4G pour borne de recharge witty one et witty plus XVA280

    Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Produits de suivi :

    XVA285

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Dongle USB wifi 4G pour borne de recharge witty one et witty plus

    XVA280

    • Caractéristiques techniques
    • Documents
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      94 mm
    • Largeur
      30 mm
    • Profon­deur
      14 mm

    Documents

    • Image produit

      Image XVA280 | Hager France

      Image produit XVA280

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit XVA280 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit XVA280

      Clé 4G pour borne de recharge

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Mode d'emploi en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2025-06-17 | Hager France

      Mode d'emploi en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2025-06-17

      PDF
      474,42 kB
    • Outils

      Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

      Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

      Le logiciel de conception de tableaux électriques.

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2025-06-13 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2025-06-13

      PDF
      352,62 kB
    Plus de documentation
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026