- witty start
- witty start
- Voir plus
witty start borne de recharge avec clé IP55 1x7,4kW 1P T2S, TIC et protection XEV1K07T2TPFR
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
câble pour borne de charge 2 produit(s) disponible(s) -
Interrupteur horaire numérique 1 produit(s) disponible(s) -
Accessoires d'E-Mobility 12 produit(s) disponible(s) -
Commande de charge 2 produit(s) disponible(s) -
Accessoires pour piles rechargeables / accumulateurs / chargeurs 2 produit(s) disponible(s) -
Accessoires pour système bus 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Puissance max. par point de chargement7 kW
-
Puissance raccordée4 - 7 kW
-
Fréquence50 - 60 Hz
-
Nombre de phase pour l'alimentation d'énergie1
-
Courant assigné nominal32 A
-
Quantité des points de chargement1
-
Avec gestion de chargeOui
-
Nombre de prises domestiques0
-
Avec disjoncteur de protectionOui
-
Avec déclenchement d'urgence en cas de coupure de courantOui
-
Type de connexion / priseType 2S
-
Hauteur553,50 mm
-
Largeur237 mm
-
Profondeur173 mm
-
Montage surMontage mural
-
Classe de protection (IP)IP55
-
Résistance aux chocs IKIK10
-
Température de service-25 - 50 °C
-
Tension nominale230 - 230 V
-
MatériauPlastique
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit XEV1K07T2TPFR
Witty borne de charge IP55 1x7kW T2+TIC+PR avec clé
PDF -
Mode d'emploi
6LE007169C_INST_BORNE_CHARGE_XEV1KXX_FR_A4_WEB
Mode d'emploi fr-FR 2022-07-21
PDF24,11 MB -
Guide d'installation
Guide d'installation en-GB 2023-10-04
PDF868,56 kB -
Annexe produit
6LE007281A_XEV1XX_AIDE_MEMOIRE_FR
Annexe produit fr-FR 2020-12-17
PDF1,31 MB -
Manuel
End user guide witty charging stations
Manuel fr-FR 2024-04-15
PDF872,63 kB -
Brochures techniques & CCTP
Borne de charge witty start XEV1K07T2TPFR - Fiche Prescription - CCTP
Brochures techniques & CCTP fr-FR 2024-02-27
PDF407,23 kBBorne de charge witty start XEV1K07T2TPFR - Fiche Prescription - CCTP
Brochures techniques & CCTP fr-FR 2024-04-09
DOCX686,28 kB
Guide de vente - Borne de charge
witty
PDF9,45 MB -
Brochure
Brochure - Borne de charge
witty - Solutions et cas d'usages
PDF3,87 MB -
Aide à la commande
Guide de choix - Bornes de charge
Aide à la commande fr-FR 2023-04-06
PDF2,99 MB -
Information produit
Fiche - Borne de charge
witty
PDF224,33 kB -
BIM Objets Revit
Hager-WITTY EVOLUTIVE-fr-FR-FR
Range:WITTY EVOLUTIVE-Electric_vehicle_charging_station-FR-French_Language_Hosted-REVIT_2021-Hager_Version_2023
RFA656,00 kB -
Outils
Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !
URL
Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
Le logiciel de conception de tableaux électriques.
URL -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2023-04-27
PDF182,60 kB
Déclaration de conformité International 2024-01-18
PDF95,92 kB
Déclaration de conformité International 2024-01-18
PDF95,88 kB