WXP4922

Plaque gallery 2 postes verticale 57mm matiere coffee leather
EAN
3250617196703
Quantité
1
Prix*
82,30 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Mode de fixation
      clipsé
  • Dimensions
    • Profondeur
      9.3 mm
    • Largeur
      92 mm
  • Capacité
    • Nombre de postes
      2
  • Matières
    • Décor
      coffee leather
    • Couleur RAL
      RAL 1001 - Beige
    • Matière
      cuir
    • Aspect de la surface
      mat
    • Type de traitement de surface
      brut
  • Installation, montage
    • Sens de montage
      vertical
  • Standards
    • Directive européenne WEEE
      non concerné
  • Sécurité
    • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
      05
    • Indice de protection IP
      IP21
    • Sans halogène
      Non
  • Conditions d'utilisation
    • Température de stockage
      -10/50 °C
Documentations
Déclaration UE de conformité pour WXP4922 125 kopdfDownload
Déclaration UE de conformité pour WXP4922 111 kopdfDownload
Certificat pour WXP4922 142 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020