The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reillage mural
    • gallery
    • Supports et boites saillie
    • WXA686N
    EAN
    3250617192859
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Supports et boites saillie

    Boite saillie gallery 16 modules night WXA686N

    Prix
    51,74 €
    HT/ Pièce *
    51,74 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Configurateur d’appareillage mural Style Hub

    Ouvrir les outils

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Boite saillie gallery 16 modules night

    WXA686N

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Capa­cité
    • Nombre de modules
      16
    Matière
    • Couleur
      Nuit
    • Code RAL
      9005
    • Fini­tion
      Satiné
    • Maté­riau
      Poly­car­bo­nate (PC)
    • Trai­te­ment
      Non traité
    Dimen­sions
    • Nombre d'unités
      8
    • Hauteur
      167,10 mm
    Equi­pe­ment
    • Avec entrée de câble
      Oui
    Instal­la­tion, montage
    • Posi­tion de monta­ge/­con­nexion
      Hori­zontal
    • Montage sur
      En saillie
    Acces­soires
    • Avec couvercle de cadre
      Non
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP21
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK05
    • Gammes compa­tibles
      gallery
    • Produit compa­tible avec
      gallery

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    PEP - Surface-mtd housing 3gang, S.1, p. white glossy (English)
    PDF
    8,97 MB
    Déclaration REACH WXA686N
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image WXA686N | Hager France

      Image produit WXA686N

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WXA686N | Hager France

      Hager Fiche technique du produit WXA686N

      Boite saillie gallery 16 modules night

      PDF
    • Flyer

      Image Flyer_gallery_8_pages_2026 | Hager France

      Flyer_gallery_8_pages_2026

      Flyer appareillage mural gallery 2026

      PDF
      1,18 MB
    • Brochures techniques & CCTP

      Image Appareillage mural gallery - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      Appareillage mural gallery - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2026-09-14

      PDF
      282,61 kB
      Image Appareillage mural gallery - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      Appareillage mural gallery - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2026-09-14

      DOCX
      412,22 kB
    • Brochure

      Image Brochure Les solutions murales | Hager France

      Brochure Les solutions murales

      gallery - essensya - 1930 - cubyko - ateha

      PDF
      7,11 MB
    • Outils

      Image Configurateur d’appareillage mural Style Hub | Hager France

      Configurateur d’appareillage mural Style Hub

      Visualisez les différentes finitions gallery dans les intérieurs de vos clients et créez l’association qui correspond à chaque projet.

      URL
    • Certificat de produit

      Image 632304.01_TEST_REPORT | Hager France

      632304.01_TEST_REPORT

      Certificat de produit en-GB 2024-03-19

      PDF
      967,62 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité International 2022-03-02 | Hager France

      Déclaration de conformité International 2022-03-02

      PDF
      99,87 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-24 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-24

      PDF
      156,45 kB
      Image dc24-0011 | Hager France

      dc24-0011

      Déclaration de conformité en-GB 2024-05-28

      PDF
      364,74 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WXA681N - Boite saillie simple gallery finition Night
      WXA681N
      Boite saillie simple gallery nicht
      Prix
      10,50 €
      HT/ Pièce *
      10,50 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      WXA465 - Support gallery triple horizontal et vertical
      WXA465
      Support gallery triple Horizontale and Verticale
      Prix
      13,69 €
      HT/ Pièce *
      13,69 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      WXA458 - Support gallery 8 Modules modules entraxe 71 mm
      WXA458
      Support gallery 8 modules entraxe 71mm
      Prix
      13,55 €
      HT/ Pièce *
      13,55 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      WXA455 - Support à vis gallery 5 modules entraxe 71 mm
      WXA455
      Support gallery 5 modules entraxe 71mm
      Prix
      6,40 €
      HT/ Pièce *
      6,40 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      WXA682N - Boite saillie double gallery finition Night
      WXA682N
      Boite saillie double gallery night
      Prix
      24,00 €
      HT/ Pièce *
      24,00 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026