The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Gestion du bâti­ment
    • Produits d'en­trée
    • Appa­reillage mural inté­rieur
    • WST316
    Mécanisme pour appareillage mural KNX filaire paramétrable sous ETS et en mode Easy Hager. Intègre une sonde de température interne, un buzzer et un porte-étiquette personnalisable. Permet le pilotage des fonctions ON/OFF, éclairage, volets, chauffage. Compatible avec l'appareillage Hager essensya.
    EAN
    3250617097161
    Conditionnement
    1 Pièce
    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
    • Appa­reillage mural inté­rieur

    Mécanisme KNX 6 boutons poussoir à LED essensya WST316

    Prix
    196,85 €
    HT/ Pièce *
    196,85 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Mécanisme KNX 6 boutons poussoir à LED essensya

    WST316

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Fonc­tions
    • Avec ther­mo­stat d´am­biance
      Oui
    Dimen­sions
    • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
      17 mm
    • Profon­deur
      16 mm
    Matière
    • Couleur
      Blanc pur
    • Code RAL
      9010
    • Maté­riau
      Poly­car­bo­nate (PC)
    • Fini­tion
      Brillant
    Acces­soires
    • Comporte un champ d'étique­tage
      Oui
    Archi­tec­ture
    • Système bus
      KNX
    Eléments fournis
    • Raccor­de­ment bus incl.
      Oui

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH WST316
    PDF
    Rapport RoHS WST316
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image WST316 | Hager France

      Image produit WST316

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WST316 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit WST316

      Essensya/systo.tebis 6E à voyants

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Notice d'instruction WST31x WST32x EN NL | Hager France

      Notice d'instruction WST31x WST32x EN NL

      Guide d'installation International 2015-12-18

      PDF
      1,58 MB
      Image Notice d'instruction WST31x WST32x GB IT | Hager France

      Notice d'instruction WST31x WST32x GB IT

      Guide d'installation International 2014-11-26

      PDF
      1,58 MB
      Image XP1_6LE000443_WST30x_WST31x_WST32x_DE-FR | Hager France

      XP1_6LE000443_WST30x_WST31x_WST32x_DE-FR

      Guide d'installation fr-FR, de-DE 2014-11-26

      PDF
      1,60 MB
    • Brochures techniques & CCTP

      Image Appareillage mural essensya - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      Appareillage mural essensya - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2026-09-14

      PDF
      198,52 kB
      Image Appareillage mural essensya - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      Appareillage mural essensya - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2026-09-14

      DOCX
      211,60 kB
    • Brochure

      Image Brochure Les solutions murales | Hager France

      Brochure Les solutions murales

      gallery - essensya - 1930 - cubyko - ateha

      PDF
      7,11 MB
    • Base de données des produits KNX

      Image PS_WST3xx.knxprod | Hager France

      PS_WST3xx.knxprod

      Base de données des produits KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      901,73 kB
    • Guide d'application

      Image Description de l'application EASY pour WST30X-WST31X-WST32X -Bouton poussoir sensoriel x sorties  (EN, 2016-11), easy link | Hager France

      Description de l'application EASY pour WST30X-WST31X-WST32X -Bouton poussoir sensoriel x sorties (EN, 2016-11), easy link

      Guide d'application en-GB 2016-11-28

      PDF
      3,46 MB
      Image Description de l'application EASY pour WST30X-WST31X-WST32X -Bouton poussoir sensoriel x sorties  (FR, 2016-11), easy link | Hager France

      Description de l'application EASY pour WST30X-WST31X-WST32X -Bouton poussoir sensoriel x sorties (FR, 2016-11), easy link

      Guide d'application fr-FR 2016-11-28

      PDF
      3,50 MB
      Image PD_6T872600_WST30x_WST31x_WST32x_Bouton_Poussoir_Systo_ETS_FR_V10 | Hager France

      PD_6T872600_WST30x_WST31x_WST32x_Bouton_Poussoir_Systo_ETS_FR_V10

      Guide d'application fr-FR 2015-05-13

      PDF
      6,49 MB
      Image PD_6T872602_WST3xx_Systo_Push_Button_ETS_EN_V099 | Hager France

      PD_6T872602_WST3xx_Systo_Push_Button_ETS_EN_V099

      Guide d'application en-GB 2015-05-18

      PDF
      6,92 MB
    • Outils

      Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

      Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

      Le logiciel de conception de tableaux électriques.

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-02-06 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-02-06

      PDF
      386,77 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WST304N - Mécanisme + touches noir KNX 4 boutons poussoir à LED essensya
      WST304N
      Essensya/systo.tebis 4E noir
      Prix
      119,56 €
      HT/ Pièce *
      119,56 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      WST312 - Mécanisme KNX 2 BP à LED essensya
      WST312
      Essensya/systo.tebis 2E à voyants
      Prix
      124,06 €
      HT/ Pièce *
      124,06 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      WST322N - Mécanisme + touches noir KNX 2 BP à LED + 12 entrées infrarouge essensya
      WST322N
      Essensya/systo.tebis 2E+12E infra-rouge noir
      Prix
      175,33 €
      HT/ Pièce *
      175,33 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      WST306N - Mécanisme + touches noir KNX 6 boutons poussoir sans voyant essensya
      WST306N
      Essensya/systo.tebis 6E noir
      Prix
      148,81 €
      HT/ Pièce *
      148,81 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      WST306 - Mécanisme KNX 6 boutons poussoir sans voyant essensya
      WST306
      Essensya/systo.tebis 6E
      Prix
      145,63 €
      HT/ Pièce *
      145,63 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026