The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • WST314T
    Mécanisme pour appareillage mural KNX filaire paramétrable sous ETS et en mode Easy Hager. Intègre une sonde de température interne, un buzzer et un porte-étiquette personnalisable. Permet le pilotage des fonctions ON/OFF, éclairage, volets, chauffage. Compatible avec l'appareillage Hager essensya.
    EAN
    3250617098144
    Conditionnement
    1 Pièce
    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Mécanisme + touches titane KNX 4 boutons poussoir à LED essensya WST314T

    Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Produits de suivi :

    WXT314

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Mécanisme + touches titane KNX 4 boutons poussoir à LED essensya

    WST314T

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Fonc­tions
    • Avec ther­mo­stat d´am­biance
      Oui
    Dimen­sions
    • Profon­deur
      16 mm
    Matière
    • Couleur
      Titane
    • Code RAL
      9006
    • Maté­riau
      Poly­car­bo­nate (PC)
    • Fini­tion
      Mat
    Acces­soires
    • Comporte un champ d'étique­tage
      Oui
    Archi­tec­ture
    • Système bus
      KNX
    Eléments fournis
    • Raccor­de­ment bus incl.
      Oui

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH WST314T
    PDF
    Rapport RoHS WST314T
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image WST314T | Hager France

      Image produit WST314T

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WST314T | Hager France

      Hager Fiche technique du produit WST314T

      Essensya/systo.tebis 4E à voyants titane

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Notice d'instruction WST31x WST32x EN NL | Hager France

      Notice d'instruction WST31x WST32x EN NL

      Guide d'installation International 2015-12-18

      PDF
      1,58 MB
      Image Notice d'instruction WST31x WST32x GB IT | Hager France

      Notice d'instruction WST31x WST32x GB IT

      Guide d'installation International 2014-11-26

      PDF
      1,58 MB
      Image XP1_6LE000443_WST30x_WST31x_WST32x_DE-FR | Hager France

      XP1_6LE000443_WST30x_WST31x_WST32x_DE-FR

      Guide d'installation fr-FR, de-DE 2014-11-26

      PDF
      1,60 MB
    • Brochures techniques & CCTP

      Image Appareillage mural essensya - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      Appareillage mural essensya - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2026-09-14

      PDF
      198,52 kB
      Image Appareillage mural essensya - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      Appareillage mural essensya - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2026-09-14

      DOCX
      211,60 kB
    • Brochure

      Image Brochure Les solutions murales | Hager France

      Brochure Les solutions murales

      gallery - essensya - 1930 - cubyko - ateha

      PDF
      7,11 MB
    • Base de données des produits KNX

      Image PS_WST3xx.knxprod | Hager France

      PS_WST3xx.knxprod

      Base de données des produits KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      901,73 kB
    • Guide d'application

      Image Description de l'application EASY pour WST30X-WST31X-WST32X -Bouton poussoir sensoriel x sorties  (EN, 2016-11), easy link | Hager France

      Description de l'application EASY pour WST30X-WST31X-WST32X -Bouton poussoir sensoriel x sorties (EN, 2016-11), easy link

      Guide d'application en-GB 2016-11-28

      PDF
      3,46 MB
      Image Description de l'application EASY pour WST30X-WST31X-WST32X -Bouton poussoir sensoriel x sorties  (FR, 2016-11), easy link | Hager France

      Description de l'application EASY pour WST30X-WST31X-WST32X -Bouton poussoir sensoriel x sorties (FR, 2016-11), easy link

      Guide d'application fr-FR 2016-11-28

      PDF
      3,50 MB
      Image PD_6T872600_WST30x_WST31x_WST32x_Bouton_Poussoir_Systo_ETS_FR_V10 | Hager France

      PD_6T872600_WST30x_WST31x_WST32x_Bouton_Poussoir_Systo_ETS_FR_V10

      Guide d'application fr-FR 2015-05-13

      PDF
      6,49 MB
      Image PD_6T872602_WST3xx_Systo_Push_Button_ETS_EN_V099 | Hager France

      PD_6T872602_WST3xx_Systo_Push_Button_ETS_EN_V099

      Guide d'application en-GB 2015-05-18

      PDF
      6,92 MB
    • Outils

      Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

      Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

      Le logiciel de conception de tableaux électriques.

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-02-06 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-02-06

      PDF
      386,77 kB
    Plus de documentation
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026