The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Gestion du bâti­ment
  • Produits d'en­trée
  • Appa­reillage mural inté­rieur
  • WST302T
  • Gestion du bâti­ment

Mécanisme + touches titane KNX 2 boutons poussoir sans voyant essensya WST302T

Mécanisme pour appareillage mural KNX filaire paramétrable sous ETS et en mode Easy Hager. Intègre une sonde de température interne, un buzzer et un porte-étiquette personnalisable. Permet le pilotage des fonctions ON/OFF, éclairage, volets, chauffage. Compatible avec l'appareillage Hager essensya.
EAN
3250617098021
Conditionnement
1 Pièce
Outils de conception
  • Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
Prix
102,65 €
HT/ Pièce *
102,65 €
HT/ Pièce *
Trouver un distributeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Mécanisme + touches titane KNX 2 boutons poussoir sans voyant essensya

WST302T

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Fonc­tions
  • Avec ther­mo­stat d´am­biance
    Oui
Dimen­sions
  • Profon­deur
    16 mm
Matière
  • Couleur
    Titane
  • Code RAL
    9006
  • Maté­riau
    Poly­car­bo­nate (PC)
  • Fini­tion
    Mat
Acces­soires
  • Comporte un champ d'étique­tage
    Oui

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH WST302T
PDF
Hager Rapport RoHS WST302T
PDF

Documents

  • Image produit

    Image WST302T | Hager France

    Image produit WST302T

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit WST302T | Hager France

    Hager Fiche technique du produit WST302T

    Essensya/systo.tebis 2E titane

    PDF
  • Guide d'installation

    Image Notice d'instruction WST31x WST32x EN NL | Hager France

    Notice d'instruction WST31x WST32x EN NL

    Guide d'installation International 2015-12-18

    PDF
    1,58 MB
    Image Notice d'instruction WST31x WST32x GB IT | Hager France

    Notice d'instruction WST31x WST32x GB IT

    Guide d'installation International 2014-11-26

    PDF
    1,58 MB
    Image XP1_6LE000443_WST30x_WST31x_WST32x_DE-FR | Hager France

    XP1_6LE000443_WST30x_WST31x_WST32x_DE-FR

    Guide d'installation fr-FR, de-DE 2014-11-26

    PDF
    1,60 MB
  • Brochures techniques & CCTP

    Image Appareillage mural essensya - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

    Appareillage mural essensya - Fiche Prescription - CCTP

    Brochures techniques & CCTP fr-FR 2024-04-09

    DOCX
    211,60 kB
    Image Appareillage mural essensya - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

    Appareillage mural essensya - Fiche Prescription - CCTP

    Brochures techniques & CCTP fr-FR 2023-12-05

    PDF
    198,52 kB
  • Brochure

    Image Brochure Les Solutions murales | Hager France

    Brochure Les Solutions murales

    gallery - essensya - 1930 - cubyko - athea

    PDF
    7,11 MB
  • Base de données des produits KNX

    Image PS_WST3xx.knxprod | Hager France

    PS_WST3xx.knxprod

    Base de données des produits KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01

    KNXPROD
    901,73 kB
  • Guide d'application

    Image Description de l'application EASY pour WST30X-WST31X-WST32X -Bouton poussoir sensoriel x sorties  (EN, 2016-11), easy link | Hager France

    Description de l'application EASY pour WST30X-WST31X-WST32X -Bouton poussoir sensoriel x sorties (EN, 2016-11), easy link

    Guide d'application en-GB 2016-11-28

    PDF
    3,46 MB
    Image Description de l'application EASY pour WST30X-WST31X-WST32X -Bouton poussoir sensoriel x sorties  (FR, 2016-11), easy link | Hager France

    Description de l'application EASY pour WST30X-WST31X-WST32X -Bouton poussoir sensoriel x sorties (FR, 2016-11), easy link

    Guide d'application fr-FR 2016-11-28

    PDF
    3,50 MB
    Image PD_6T872600_WST30x_WST31x_WST32x_Bouton_Poussoir_Systo_ETS_FR_V10 | Hager France

    PD_6T872600_WST30x_WST31x_WST32x_Bouton_Poussoir_Systo_ETS_FR_V10

    Guide d'application fr-FR 2015-05-13

    PDF
    6,49 MB
    Image PD_6T872602_WST3xx_Systo_Push_Button_ETS_EN_V099 | Hager France

    PD_6T872602_WST3xx_Systo_Push_Button_ETS_EN_V099

    Guide d'application en-GB 2015-05-18

    PDF
    6,92 MB
  • Outils

    Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Le logiciel de conception de tableaux électriques.

    URL
  • Déclaration de conformité

    Image Eu Declaration of Conformity | Hager France

    Eu Declaration of Conformity

    Déclaration de conformité en-GB 2024-09-17

    PDF
    435,90 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    WXT306 - Mécanisme KNX 6 BP sans voyant gallery
    WXT306
    6bouton poussoir KNX gallery
    Prix
    126,15 €
    HT/ Pièce *
    126,15 €
    HT/ Pièce *
  • 2
    WXT312 - Mécanisme KNX 2 boutons poussoir à LED gallery
    WXT312
    2bouton poussoir KNX LED gallery
    Prix
    122,09 €
    HT/ Pièce *
    122,09 €
    HT/ Pièce *
  • 3
    WKT511 - Thermostat d'ambiance KNX + touches programmables, design gallery, mode Easy/ETS
    WKT511
    Thermostat d'ambiance programmable et boutons poussoirs KNX, ecran TFT
    Prix
    359,80 €
    HT/ Pièce *
    359,80 €
    HT/ Pièce *
  • 4
    WXT314 - Mécanisme KNX 4 boutons poussoir à LED gallery
    WXT314
    4bouton poussoir KNX LED gallery
    Prix
    149,21 €
    HT/ Pièce *
    149,21 €
    HT/ Pièce *
  • 5
    WXT322 - Mécanisme KNX 2 boutons poussoir à LED + 12 entrées infrarouge gallery
    WXT322
    2bouton poussoir KNX LED+IR gallery
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif septembre 2025

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025