The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Qui sommes-nous ?
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • WS217T
    EAN
    3250617142175
    Conditionnement
    1 Pièce

    Pris Systoe RJ45 catégorie 5e STP 2 modules Titane WS217T

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier
    Prix
    Nous consulter
    Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Pris Systoe RJ45 catégorie 5e STP 2 modules Titane

    WS217T

    • Caractéristiques techniques
    • Documents
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Raccor­de­ment
    • Type de connexion / prise
      STP
    Matière
    • Couleur
      Titane
    • Code RAL
      9006
    • Fini­tion
      Satiné
    • Maté­riau
      Poly­car­bo­nate (PC)
    • Trai­te­ment
      Laqué
    Dimen­sions
    • Hauteur
      45 mm
    • Largeur
      45 mm
    • Profon­deur
      37,50 mm
    • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
      40 mm
    Connec­ti­vité
    • Orien­ta­tion connec­teur (sup­port Data)
      Droit
    • Type de montage
      Fixa­tion par serrage
    Equi­pe­ment
    • Blindé
      Non
    • Avec pare-­pous­sière
      Oui
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP20
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK07

    Documents

    • Image produit

      Image WS217T | Hager France

      Image produit WS217T

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit WS217T | Hager France

      Hager Fiche technique du produit WS217T

      Pris Systoe RJ45 catégorie 5e STP 2 modules Titane

      PDF
    • Guide d'installation

      Image notice prises Systo RJ45_WS210_WS226 | Hager France

      notice prises Systo RJ45_WS210_WS226

      Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2014-04-22

      PDF
      1,51 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité International 2021-09-10 | Hager France

      Déclaration de conformité International 2021-09-10

      PDF
      104,56 kB
    Plus de documentation
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Références chantiers
    • Hager entrepreneur
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui sommes-nous ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026