The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Qui sommes-nous ?
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • WS203N
    EAN
    3250617112031
    Conditionnement
    10 Pièces

    Plastron RJ45 Systo pour moteur keystone 2 modules Noir WS203N

    Prix
    Nous consulter

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier
    Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Produits de suivi :

    WXF202

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Plastron RJ45 Systo pour moteur keystone 2 modules Noir

    WS203N

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Raccor­de­ment
    • Type de connexion / prise
      RJ, RJ45
    • Nombre de points de connexions
      2
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      2
    Matière
    • Couleur
      Noir
    • Code RAL
      8022
    • Fini­tion
      Mat
    • Maté­riau
      Poly­car­bo­nate (PC)
    Dimen­sions
    • Hauteur
      45 mm
    • Largeur
      45 mm
    • Profon­deur
      23 mm
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Fixa­tion par serrage, En saillie
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP20
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK01

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH WS203N
    PDF
    Hager Rapport RoHS WS203N
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image WS203N | Hager France

      Image produit WS203N

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit WS203N | Hager France

      Hager Fiche technique du produit WS203N

      Plastron RJ45 Systo pour moteur keystone 2 modules Noir

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité International 2021-09-10 | Hager France

      Déclaration de conformité International 2021-09-10

      PDF
      104,56 kB
    Plus de documentation
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager entrepreneur
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2025