The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reillage mural
    • cubyko
    • cubyko - asso­ciable
    • WNE040BG
    EAN
    3250617179409
    Conditionnement
    1 Pièce
    • cubyko - asso­ciable
    • cubyko - complet encastré
    • Voir plus

    cubyko Double interrupteur va-et-vient encastré à griffes blanc IP55 WNE040BG

    Prix
    43,20 €
    HT/ Pièce *
    43,20 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    cubyko Double interrupteur va-et-vient encastré à griffes blanc IP55

    WNE040BG

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant nominal IN
      10 A
    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      Encastré
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Matière
    • Couleur
      Blanc
    • Code RAL
      9010
    • Fini­tion
      Satiné
    • Maté­riau
      Poly­pro­py­lène (PP)
    Iden­ti­fi­ca­tion
    • Elément de base avec plaque d'adap­ta­teur
      Méca­nisme avec enjo­li­veur (ou doigt)
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Fixa­tion par griffe, borne à vis, Fixa­tion par vis
    Commandes et indi­ca­teurs
    • Nombre de touches
      2
    Dimen­sions
    • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
      40 mm
    Sécu­rité
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK07
    Raccor­de­ment
    • Type de contacts
      2 voies
    Archi­tec­ture
    • Type d'or­gane de commande
      Pous­soir double

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - 2-way switch cubyko/W.1 wall mounted grey (English)
    PDF
    1,88 MB
    Déclaration REACH WNE040BG
    PDF
    Rapport RoHS WNE040BG
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image WNE040BG | Hager France

      Image produit WNE040BG

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WNE040BG | Hager France

      Hager Fiche technique du produit WNE040BG

      Cubyko double interrupteur va-et-vient LT encastré à griffes blanc IP55

      PDF
    • Flyer

      Image Flyer - Appareillage mural | Hager France

      Flyer - Appareillage mural

      Flyer International 2024-01-18

      PDF
      1,48 MB
    • Brochure

      Image Brochure - Appareillage mural | Hager France

      Brochure - Appareillage mural

      cubyko

      PDF
      5,75 MB
      Image Brochure Les solutions murales | Hager France

      Brochure Les solutions murales

      gallery - essensya - 1930 - cubyko - ateha

      PDF
      7,11 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager France

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2021-07-14

      PDF
      119,33 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-29 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-29

      PDF
      195,73 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WUZ682 - cubyko Lampe bleue 12-24V à câbler
      WUZ682
      cubyko Lampe bleue 12-24V 2 fils à câbler
      Prix
      15,28 €
      HT/ Pièce *
      15,28 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      WUZ697 - cubyko lampe pour signalisation, forme "I", 12-28V rouge
      WUZ697
      Lampe rouge pour signalisation forme "I" 12-24V cubyko
      Prix
      11,40 €
      HT/ Pièce *
      11,40 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      WNA691B - cubyko Entrée de tube et câble blanc IP55
      WNA691B
      Entrée pour1 câble/tube 16-25mm cubyko, blanc
      Prix
      1,46 €
      HT/ Pièce *
      1,46 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      WNC032 - cubyko Arrêt d'urgence avec clé saillie gris IP55
      WNC032
      Arrêt d'urgence à clé Cubyko saillie Gris
      Prix
      151,38 €
      HT/ Pièce *
      151,38 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      WNA699 - cubyko collerette double lumineuse à LED blanches 230V
      WNA699
      Collerette verticale double lumineuse à LED blanche 230V, cubyko
      Prix
      83,41 €
      HT/ Pièce *
      83,41 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026