The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
  • Trouver un distributeur
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Appa­reillage mural
  • cubyko
  • cubyko - complet en saillie
  • WNC455
  • Appa­reillage mural

cubyko adaptateur pour systo KNX complet gris WNC455

EAN
3250617170055
Conditionnement
1 Pièce
Outils de conception
  • Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !
Prix
20,26 €
HT/ Pièce *
20,26 €
HT/ Pièce *
Trouver un distributeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

cubyko adaptateur pour systo KNX complet gris

WNC455

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Matière
  • Couleur
    Gris
  • Code RAL
    7011
Dimen­sions
  • Hauteur
    75 mm
  • Largeur
    75 mm
  • Profon­deur
    64 mm

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
REACh-sans SVHC Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-11-24
PDF
37,33 MB
Hager déclaration REACH WNC455
PDF
Hager Rapport RoHS WNC455
PDF

Documents

  • Image produit

    Image WNC455 | Hager France

    Image produit WNC455

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit WNC455 | Hager France

    Hager Fiche technique du produit WNC455

    Adaptateur Cubyko pour systo KNX complet Gris

    PDF
  • Flyer

    Image Flyer - Appareillage mural | Hager France

    Flyer - Appareillage mural

    Flyer International 2024-01-18

    PDF
    1,48 MB
  • Brochure

    Image Brochure - Appareillage mural | Hager France

    Brochure - Appareillage mural

    cubyko

    PDF
    5,75 MB
    Image Brochure Les Solutions murales | Hager France

    Brochure Les Solutions murales

    gallery - essensya - 1930 - cubyko - athea

    PDF
    7,11 MB
  • Outils

    Image Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité ! | Hager France

    Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

    URL
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité International 2021-09-10 | Hager France

    Déclaration de conformité International 2021-09-10

    PDF
    115,60 kB
    Image Déclaration de conformité en-GB 2025-12-05 | Hager France

    Déclaration de conformité en-GB 2025-12-05

    PDF
    256,56 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    WNC025 - cubyko Poussoir porte-étiquette 1F saillie gris IP55
    WNC025
    Cubyko LT poussoir porte-étiquette 1F saillie gris IP55
    Prix
    42,62 €
    HT/ Pièce *
    42,62 €
    HT/ Pièce *
  • 2
    WNA696 - cubyko collerette lumineuse à LED blanches 12/24V
    WNA696
    Collerette lumineuse Cubyko à LED Blanches 12/24V
    Prix
    54,46 €
    HT/ Pièce *
    54,46 €
    HT/ Pièce *
  • 3
    WNC041 - cubyko double va-et-vient lumineux saillie gris
    WNC041
    Cubyko double va-et-vient LT lumineux saillie gris IP55
    Prix
    39,36 €
    HT/ Pièce *
    39,36 €
    HT/ Pièce *
  • 4
    WNC032 - cubyko Arrêt d'urgence avec clé saillie gris IP55
    WNC032
    Arrêt d'urgence à clé Cubyko saillie Gris
    Prix
    144,76 €
    HT/ Pièce *
    144,76 €
    HT/ Pièce *
  • 5
    WNC023 - Bouton poussoir 1F à voyant témoin cubyko étanche IP55 pose en saillie
    WNC023
    Cubyko poussoir LT 1F à voyant témoin saillie gris IP55
    Prix
    27,94 €
    HT/ Pièce *
    27,94 €
    HT/ Pièce *
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025