cubyko leaf prise de courant 2P+T étanche IP55 gris installation saillie WNC100EC
Prise de courant étanche IP55 contenant 27.6% de plastique recyclé collecté près des océans dans le poids total de plastique du produit. Prise de courant livrée complète pour une installation en saillie permettant le branchement d'un appareil électrique d
EAN
3250617201391
Conditionnement
10 Pièces
Prix
13,80 €
HT/ Pièce
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Courant électrique
-
Courant assigné nominal16 A
Conditions d'utilisation
-
Température de service-15 - 30 °C
Sécurité
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniquesIK07
-
Classe de protection (IP)IP55
Dimensions
-
Profondeur des boîtes d'encastrement40 mm
-
Hauteur75 mm
-
Largeur75 mm
-
Profondeur22,80 mm
Matière
-
CouleurGris
-
Code RAL7011
-
FinitionSatiné
-
MatièrePolycarbonate (PC), Polypropylène (PP)
-
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)27 %
Installation, montage
-
MontageEn saillie
Connectivité
-
Type de raccordementFiche
-
Type de montageFixation par vis
Equipement
-
Type ou normes de prises de courantNorme française NF
-
Prise inclinée ou inclinableNon
-
Avec couvercle à charnièreOui
-
Broche ronde de protection de mise à la terreOui
-
Avec lampe de signalisationNon
Accessoires
-
Étiquetés, avec champ d'étiquetageNon
Capacité
-
Nombre de modules2
Textes
-
InscriptionAvec inscription
-
ProtectionSans protection
Couvercle, porte
-
Type de couvercleCouvercle articulé à fermeture automatique, peut être arrêté en position finale
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Flyer
Flyer - Appareillage mural
Flyer International 2024-01-18
PDF1,48 MB -
Information produit
Information produit fr-FR 2024-02-15
PDF538,41 kB -
Catalogue
Catalogue - cubyko leaf
Catalogue International 2024-01-30
PDF245,81 kB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2023-09-26
PDF177,66 kB
Plus de documentation