The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Qui sommes-nous ?
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reillage mural
    • cubyko
    • cubyko - asso­ciable
    • WNC009
    EAN
    3250617170093
    Conditionnement
    1 Pièce
    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !
    • cubyko - asso­ciable

    cubyko Minuterie bouton rotatif saillie gris IP55 WNC009

    Prix
    105,95 €
    HT/ Pièce *
    105,95 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    cubyko Minuterie bouton rotatif saillie gris IP55

    WNC009

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Plaques pour appa­reillage mural 4 produit(s) disponible(s)
    • Pièce de rechange pour instal­la­tion domo­tique 1 produit(s) disponible(s)
    • Entrée de câbles 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Plaques pour appa­reillage mural
    • Pièce de rechange pour instal­la­tion domo­tique
    • Entrée de câbles
    • WNA697

      Collerette lumineuse Cubyko à LED Bleues 230V

      56,96 € HT  / Pièce*
    • WNA698

      Collerette lumineuse Cubyko à LED Bleues 12/24V

      63,38 € HT  / Pièce*
    • WNA695

      Collerette lumineuse à LED blanches 230V cubyko

      49,41 € HT  / Pièce*
    • WNA696

      Collerette lumineuse à LED blanches 12/24V cubyko

      56,95 € HT  / Pièce*
    • WNA692

      Gabarit de pose pour boîte saillie cubyko

      24,14 € HT  / Pièce*
    • WNA694

      Connecteur de boîtes pour jumeler des boîtes saillies verticalement, cubyko gris

      1,81 € HT  / Pièce*

    Caractéristiques techniques

    Tension
    • Tension nomi­nale
      250 - 250 V
    Courant élec­trique
    • Courant de commu­ta­tion
      10 A
    • Courant assigné nominal
      10 A
    Textes
    • Mode d'ins­tal­la­tion
      Pour fixa­tion par vissage
    Dimen­sions
    • Profon­deur de montage
      65 mm
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Fixa­tion par vis
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP55

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH WNC009
    PDF
    Rapport RoHS WNC009
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image WNC009 | Hager France

      Image produit WNC009

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WNC009 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit WNC009

      Minuterie bouton rotatif Cubyko saillie Gris IP55

      PDF
    • Flyer

      Image Flyer - Appareillage mural | Hager France

      Flyer - Appareillage mural

      Flyer International 2024-01-18

      PDF
      1,48 MB
    • Brochure

      Image Brochure - Appareillage mural | Hager France

      Brochure - Appareillage mural

      cubyko

      PDF
      5,75 MB
      Image Brochure Les solutions murales | Hager France

      Brochure Les solutions murales

      gallery - essensya - 1930 - cubyko - ateha

      PDF
      7,11 MB
    • Outils

      Image Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité ! | Hager France

      Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

      URL
      Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

      Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

      Le logiciel de conception de tableaux électriques

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité International 2021-07-27 | Hager France

      Déclaration de conformité International 2021-07-27

      PDF
      78,58 kB
      Image Déclaration de conformité International 2021-09-10 | Hager France

      Déclaration de conformité International 2021-09-10

      PDF
      115,60 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-29 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-29

      PDF
      195,73 kB
    Plus de documentation

    Pièce de rechange

    Voir plus

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WNA044B - cubyko Double poussoir 1O/1F associable blanc IP55
      WNA044B
      Mécanisme double poussoir LT 1O/1F associable saillie/encastré cubyko, blanc
      Prix
      25,63 €
      HT/ Pièce *
      25,63 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      WNA009 - cubyko Minuterie bouton rotatif associable gris IP55
      WNA009
      Méca. minuterie bouton rotatif max. 15 min ass. saillie, cubyko, gris
      Prix
      74,22 €
      HT/ Pièce *
      74,22 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      WNA301 - cubyko Poussoir volet-roulant associable gris IP55
      WNA301
      Mod pous LT série store touche 2 p, symb «Flèche» en saillie/à enc, cubyko, gris
      Prix
      46,55 €
      HT/ Pièce *
      46,55 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      WNA044 - cubyko Double poussoir 1O/1F associable gris IP55
      WNA044
      Mécanisme double poussoir LT 1O/1F associable saillie/encastré cubyko, gris
      Prix
      25,28 €
      HT/ Pièce *
      25,28 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      WNA684 - Boîte simple cubyko étanche IP55 avec 2 embouts 1 entrée gris pose en saillie
      WNA684
      cubyko Boîte simple vide associable avec 2 embouts 1 entrée gris IP55
      Prix
      4,22 €
      HT/ Pièce *
      4,22 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager entrepreneur
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026