The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reillage mural
    • ateha
    • ateha - complet
    • WJC223B
    La prise RJ45 catégorie 6 FTP pour Grade 2 WJC223B est un mécanisme blanc de la gamme d'appareillage en saillie ateha. Ce mécanisme est livré complet, déjà monté dans un boitier saillie simple.
    EAN
    13250617180754
    Conditionnement
    1 Pièce
    • ateha - complet

    Prise RJ45 catégorie 6 FTP pour grade 2 complet athea blanc WJC223B

    Prix
    35,49 €
    HT/ Pièce *
    35,49 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Prise RJ45 catégorie 6 FTP pour grade 2 complet athea blanc

    WJC223B

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Raccor­de­ment
    • Type de connexion / prise
      FTP
    • Nombre de points de connexions
      1
    Dimen­sions
    • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
      40 mm
    • Hauteur
      77 mm
    Equi­pe­ment
    • Avec pare-­pous­sière
      Non
    • Avec couvercle à char­nière
      Non
    Matière
    • Maté­riau
      Acry­lo­ni­trile buta­diène styrène (ABS)
    • Couleur
      Blanc signa­li­sa­tion
    • Code RAL
      9016
    • Fini­tion
      Brillant, Mat
    Sécu­rité
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK04
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP20
    Connec­ti­vité
    • Type de raccor­de­ment
      Borne à vis

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    PEP - TV socket gallery direct 2 modules (English)
    PDF
    26,44 MB
    Déclaration REACH WJC223B
    PDF
    Rapport RoHS WJC223B
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image WJC223B | Hager France

      Image produit WJC223B

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WJC223B | Hager France

      Hager Fiche technique du produit WJC223B

      RJ45 catégorie 6 FTP ateha complet

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Notice d'installation pour WJA22xx-WJC22xx - ateha prise RJ45 catégorie 6 (FR-EN-DE-ES-PT-EL, 2020-06) | Hager France

      Notice d'installation pour WJA22xx-WJC22xx - ateha prise RJ45 catégorie 6 (FR-EN-DE-ES-PT-EL, 2020-06)

      Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, pt-PT 2020-06-24

      PDF
      1,04 MB
    • Flyer

      Image Flyer - Appareillage mural | Hager France

      Flyer - Appareillage mural

      Flyer International 2024-01-18

      PDF
      1,48 MB
    • Brochure

      Image Brochure Les solutions murales | Hager France

      Brochure Les solutions murales

      gallery - essensya - 1930 - cubyko - ateha

      PDF
      7,11 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité International 2021-07-06 | Hager France

      Déclaration de conformité International 2021-07-06

      PDF
      103,85 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WJC228B - Prise RJ45 catégorie 6A STP pour grade 3 TV complet athea blanc
      WJC228B
      RJ45 catégorie 6A STP pour Grade 3 TV ateha complet
      Prix
      41,70 €
      HT/ Pièce *
      41,70 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      WJC040B - Interrupteur va et vient ou bouton poussoir double InterBP duo ateha Blanc
      WJC040B
      Double InterBP Va et Vient ateha complet
      Prix
      33,12 €
      HT/ Pièce *
      33,12 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      WJC230B - Prise RJ45 catégorie 6 STP pour grade 2 TV complet athea blanc
      WJC230B
      RJ45 catégorie 6 STP pour Grade 2 TV ateha complet
      Prix
      40,04 €
      HT/ Pièce *
      40,04 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      WJC008B - ateha Interrupteur bipolaire  complet
      WJC008B
      Interrupteur bipolaire ateha complet
      Prix
      27,54 €
      HT/ Pièce *
      27,54 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      WJC256B - ateha prise TV FM SAT  1 câble complet
      WJC256B
      Prise TV + FM + SAT 1 câble ateha complet
      Prix
      70,53 €
      HT/ Pièce *
      70,53 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager entrepreneur
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026