ateha-essensya lampe 250V bleu 0,5mA WJA690
EAN
3250617186902
Conditionnement
10 Pièces
Prix
9,63 €
HT/ Pièce
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Caractéristiques techniques
Matière
-
MatériauCuivre
Tension
-
Tension nominale250 - 250 V
Dimensions
-
Hauteur4 mm
-
Largeur120 mm
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP0
-
Résistance aux chocs IKIK04
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit WJA690
Lampe ateha 250V Bleu 0,5mA
PDF -
Brochure
Brochure Les Solutions murales
gallery - essensya - 1930 - cubyko - athea
PDF7,11 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2021-06-11
PDF80,07 kB
Plus de documentation