The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Qui sommes-nous ?
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • WJA001
    EAN
    3250617188012
    Conditionnement
    1 Pièce

    InterBP interrupteur va et vient et bouton poussoir ateha associable blanc Pure WJA001

    Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Produits de suivi :

    WJA001B

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    InterBP interrupteur va et vient et bouton poussoir ateha associable blanc Pure

    WJA001

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Pièce de rechange pour instal­la­tion domo­tique 6 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Pièce de rechange pour instal­la­tion domo­tique
    • WJA695

      Lampe ateha 12-24V Blanche

      10,09 € HT  / Pièce*
    • WJA694

      Lampe ateha 12-24V Bleue

      10,09 € HT  / Pièce*
    • WJA693

      Lampe ateha 12-24V Rouge

      10,09 € HT  / Pièce*
    • WJA692

      Lampe ateha 250V Blanche 0, 5mA

      10,09 € HT  / Pièce*
    • WJA691

      Lampe ateha 250V Rouge 1mA

      10,09 € HT  / Pièce*
    • WJA690

      Lampe ateha 250V Bleu 0, 5mA

      10,08 € HT  / Pièce*

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      10 A
    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      Encastré, En saillie
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Matière
    • Code RAL
      9010
    • Fini­tion
      Brillant
    • Maté­riau
      Poly­car­bo­nate (PC)
    Iden­ti­fi­ca­tion
    • Elément de base avec plaque d'adap­ta­teur
      Element de commande
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Fixa­tion par enclique­tage
    Commandes et indi­ca­teurs
    • Nombre de touches
      1
    Sécu­rité
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK04
    Textes
    • Bouton pous­soir
      Oui

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Attestations et documents

    Déclaration REACH WJA001
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image WJA001 | Hager France

      Image produit WJA001

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WJA001 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit WJA001

      Interrupteur va-et-vient ou poussoir ateha associable

      PDF
    • Brochure

      Image Brochure Les solutions murales | Hager France

      Brochure Les solutions murales

      gallery - essensya - 1930 - cubyko - ateha

      PDF
      7,11 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité International 2021-06-11 | Hager France

      Déclaration de conformité International 2021-06-11

      PDF
      107,46 kB
    Plus de documentation
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager entrepreneur
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026