Boite 1 poste pour montage en saillie Essensya Titane WE681T
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Nombre de modules2
-
Hauteur80 mm
-
Largeur80 mm
-
Profondeur40 mm
-
Avec entrée de câbleOui
-
Position de montage/connexionHorizontal, Vertical
-
MatièrePolycarbonate (PC)
-
Traitement de surfaceLaqué
-
CouleurTitane
-
Code RAL9006
-
FinitionSatiné
-
Avec cadre de recouvrementNon
-
Indice de protection IPIP20
-
Résistant aux chocsOui
-
Produit compatible avecessensya
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Brochures techniques & CCTP
Appareillage mural essensya - Fiche Prescription - CCTP
Brochures techniques & CCTP fr-FR 2024-04-09
DOCX211,60 kBAppareillage mural essensya - Fiche Prescription - CCTP
Brochures techniques & CCTP fr-FR 2023-12-05
PDF198,52 kB -
Catalogue
Catalogue - Appareillage mural
gallery, essensya, cubyko, ateha, 1930
PDF21,73 MB -
Liste des prix
Référentiel prix - Appareillage mural
essensya
PDF275,61 kB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2021-06-28
PDF98,18 kBDéclaration de conformité International 2021-10-28
PDF78,69 kB