The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Coffrets et armoires
  • Coffrets de distri­bu­tion jusqu'à 63 A et coffrets de commu­ni­ca­tion
  • Coffrets mini vega et vega 12
  • VS412PR
  • Coffrets et armoires

Coffret saillie 48 M porte opaque VS412PR

EAN
3250616595378
Conditionnement
1 Pièce
Outils de conception
  • Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
Prix
284,31 €
HT/ Pièce *
284,31 €
HT/ Pièce *
Trouver un distributeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Coffret saillie 48 M porte opaque

VS412PR

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Acces­soires pour bloc de jonc­tion 1 produit(s) disponible(s)
  • Acces­soires courants 1 produit(s) disponible(s)
  • Plaque / cache / barrette d'ins­crip­tion 2 produit(s) disponible(s)
  • Bande de couver­ture 2 produit(s) disponible(s)
  • système de verrouillage 1 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Acces­soires pour bloc de jonc­tion
  • Acces­soires courants
  • Plaque / cache / barrette d'ins­crip­tion
  • Bande de couver­ture
  • système de verrouillage
  • VZ707N

    traverse pour bornier SanVis VF/VS 12M

    6,60 € HT  / Pièce*
  • VZ699N

    Jeu de 10 bracelets guide-fils pour coffrets vega largeurs 12 et 18 modules

    2,81 € HT  / Pièce*
  • VZ788N

    étiquettes autocollantes 396 mm (contenu 10 pièces)

    2,13 € HT  / Pièce*
  • VZ787N

    portes-étiquettes transparents VF/VS 450mm (contenu 5 pièces)

    15,51 € HT  / Pièce*
  • P031F

    Obturateur à clips 1/2 module

    0,00 € HT  / *
  • P032F

    Obturateur à clips 1 module

    0,00 € HT  / *
  • VZ794N

    serrure à clé VF/VS

    40,09 € HT  / Pièce*

Caractéristiques techniques

Tension
  • Tension nomi­nale
    400 - 400 V
Instal­la­tion, montage
  • Adapté à un usage exté­rieur
    Non
  • Montage sur
    En saillie
Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    63 A
Equi­pe­ment
  • Nombre de rails
    4
  • Nombre de rangées
    4
  • Nombre de travée de large
    1
  • Avec ferme­ture
    Non
  • Borne à conduc­teur neutre
    Oui
  • Borne de mise à la terre
    Oui
  • Plaque de montage incluse
    Non
Capa­cité
  • Nombre de modules
    48
Fonc­tions
  • Avec guide-­câble
    Oui
Dimen­sions
  • Hauteur
    647 mm
  • Largeur
    282 mm
  • Profon­deur
    99 mm
  • Largeur en modules
    12
Couver­cle, porte
  • Nombre de portes
    1
  • Nombre de serrure de la porte
    0
  • Couver­cle/­porte trans­pa­rent(e)
    Non
Matière
  • Maté­riau
    Plas­tique
  • Code RAL
    9010
  • Couleur
    Blanc pur
  • Résis­tant au rayon­ne­ment ultra-­violet
    Non
Sécu­rité
  • Classe de protec­tion
    Classe II
  • Résis­tance aux chocs IK
    IK07
  • Classe de protec­tion (IP)
    IP40
  • Type de verrouillage
    Loquet, Sans serrure
  • Test au fil incan­des­cent
    750 °C

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Attestations et documents

PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
PDF
25,39 MB
Hager déclaration REACH VS412PR
PDF
Hager Rapport RoHS VS412PR
PDF

Documents

  • Image produit

    Image VS412PR | Hager France

    Image produit VS412PR

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit VS412PR | Hager France

    Hager Fiche technique du produit VS412PR

    Coffret saillie 48 M porte opaque

    PDF
  • Guide d'installation

    Image Guide d'installation  International 2020-01-01 | Hager France

    Guide d'installation International 2020-01-01

    PDF
    3,36 MB
    Image Guide d'installation  International 2020-01-01 | Hager France

    Guide d'installation International 2020-01-01

    PDF
    3,50 MB
    Image Guide d'installation  International 2020-01-01 | Hager France

    Guide d'installation International 2020-01-01

    PDF
    2,77 MB
  • BIM Objets Revit

    Image Fichier Revit gamme VEGA IP40 Porte opaque hébergé - HAGER (2020) | Hager France

    Fichier Revit gamme VEGA IP40 Porte opaque hébergé - HAGER (2020)

    BIM Objets Revit fr-FR 2020-01-01

    RFA
    1,35 MB
    Image Fichier Revit gamme VEGA IP40 Porte opaque non hébergé - HAGER (2020) | Hager France

    Fichier Revit gamme VEGA IP40 Porte opaque non hébergé - HAGER (2020)

    BIM Objets Revit fr-FR 2020-01-01

    RFA
    1,33 MB
  • Outils

    Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Le logiciel de conception de tableaux électriques.

    URL
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité en-GB 2025-06-25 | Hager France

    Déclaration de conformité en-GB 2025-06-25

    PDF
    487,74 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    VZ711 - Support bornier Sanvis Volta,Vector,Gala
    VZ711
    Support bornier Sanvis Volta, Vector, Gala
    Prix
    6,47 €
    HT/ Pièce *
    6,47 €
    HT/ Pièce *
  • 2
    P031F - Obturateur à clips 1/2 module
    P031F
    Obturateur à clips 1/2 module
  • 3
    P032F - Obturateur à clips 1 module
    P032F
    Obturateur à clips 1 module
  • 4
    VZ794N - serrure à clé VF/VS
    VZ794N
    serrure à clé VF/VS
    Prix
    40,09 €
    HT/ Pièce *
    40,09 €
    HT/ Pièce *
  • 5
    VZ708N - traverse pour bornier SanVis VF/VS 18/22M
    VZ708N
    traverse pour bornier SanVis VF/VS 18/22M
    Prix
    8,14 €
    HT/ Pièce *
    8,14 €
    HT/ Pièce *
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif septembre 2025

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025