Coffret saillie 8 M porte opaque VS108PR

EAN
3250616595330
Conditionnement
1 Pièce
57,39 €
HT/ Pièce *

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • système de verrouillage 1 produit(s) disponible(s)
  • Plaque / cache / barrette d'inscription 2 produit(s) disponible(s)
  • Bande de couverture 2 produit(s) disponible(s)
  • Accessoires courants 1 produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Tension
  • Tension nominale
    400 - 400 V
Installation, montage
  • Adapté à un usage extérieur
    Non
  • Montage
    En saillie
Courant électrique
  • Courant assigné nominal
    63 A
Equipement
  • Nombre de rails
    1
  • Nombre rangées
    1
  • Nombre de travée de large
    1
  • Avec fermeture
    Non
  • Borne à conducteur neutre
    Non
  • Borne de mise à la terre
    Oui
  • Plaque de montage incluse
    Non
Capacité
  • Nombre de modules
    8
Fonctions
  • Interrupteur principal de protection
    Non
  • Avec guide-câble
    Oui
Eléments fournis
  • Nombre d'interrupteurs différentiels dans l'enveloppe
    0
Dimensions
  • Hauteur
    184 mm
  • Largeur
    210 mm
  • Profondeur
    99 mm
  • Largeur en unités de division
    8
Couvercle, porte
  • Nombre de portes
    1
  • Nombre de serrure de la porte
    0
  • Couvercle/porte transparent(e)
    Non
Matière
  • Matière
    Plastique
  • Code RAL
    9010
Matières
  • Couleur
    Blanc pur
Sécurité
  • Classe de protection
    Classe II
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    IK07
  • Type de verrouillage
    Loquet, Sans serrure
  • GWT tenue au fil incandescent
    750 °C

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024