The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Coffrets et armoires
    • Coffrets de distri­bu­tion jusqu'à 63 A et coffrets de commu­ni­ca­tion
    • Coffrets mini vega et vega 12
    • VF218PR
    Le Coffret de distribution vega18 Hager porte opaque, avec ses 2 rangées de 18 modules, est idéal pour les installations résidentielles ou tertiaires. Pour des installations encastrée, ce coffret permet une intégration facile des protections modulaires Hager. Sa structure robuste IK07 et son design fonctionnel assurent une protection efficace et une maintenance aisée, offrant ainsi une solution fiable et durable pour la distribution électrique.
    EAN
    3250616464469
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Coffrets mini vega et vega 12

    Coffret de distribution à encastrer 2 rangées 18modules porte opaque VF218PR

    Prix
    466,55 €
    HT/ Pièce *
    466,55 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Ouvrir les outils

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Coffret de distribution à encastrer 2 rangées 18modules porte opaque

    VF218PR

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Acces­soires pour bloc de jonc­tion 1 produit(s) disponible(s)
    • Acces­soires courants 1 produit(s) disponible(s)
    • Plaque / cache / barrette d'ins­crip­tion 2 produit(s) disponible(s)
    • Bande de couver­ture 2 produit(s) disponible(s)
    • système de verrouillage 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Acces­soires pour bloc de jonc­tion
    • Acces­soires courants
    • Plaque / cache / barrette d'ins­crip­tion
    • Bande de couver­ture
    • système de verrouillage
    • VZ708N

      traverse pour bornier SanVis VF/VS 18/22M

      8,65 € HT  / Pièce*
    • VZ699N

      Jeu de 10 bracelets guide-fils pour coffrets vega largeurs 12 et 18 modules

      2,94 € HT  / Pièce*
    • VZ788N

      étiquettes autocollantes 396 mm (contenu 10 pièces)

      0,00 € HT  / *
    • VZ787N

      portes-étiquettes transparents VF/VS 450mm (contenu 5 pièces)

      16,47 € HT  / Pièce*
    • P031F

      Obturateur à clips 1/2 module

      0,00 € HT  / *
    • P032F

      Obturateur à clips 1 module

      0,00 € HT  / *
    • VZ794N

      serrure à clé VF/VS

      42,57 € HT  / Pièce*

    Caractéristiques techniques

    Tension
    • Tension nomi­nale
      400 - 400 V
    Instal­la­tion, montage
    • Adapté à un usage exté­rieur
      Non
    • Montage sur
      Encastré, Cloison creuse
    Courant élec­trique
    • Courant nominal IN
      63 A
    Equi­pe­ment
    • Nombre de rails
      2
    • Nombre de rangées
      2
    • Nombre de travée de large
      1
    • Avec ferme­ture
      Non
    • Borne à conduc­teur neutre
      Oui
    • Borne de mise à la terre
      Oui
    • Plaque de montage incluse
      Non
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      36
    Fonc­tions
    • Avec guide-­câble
      Oui
    Dimen­sions
    • Hauteur
      418 mm
    • Largeur
      460 mm
    • Profon­deur
      97,50 mm
    • Hauteur d'en­cas­tre­ment
      382 mm
    • Largeur de montage
      426 mm
    • Profon­deur de montage
      72 mm
    • Largeur en modules
      18
    Couver­cle, porte
    • Nombre de portes
      1
    • Nombre de serrure de la porte
      0
    • Couver­cle/­porte trans­pa­rent(e)
      Non
    • Type de porte
      Porte simple
    Matière
    • Maté­riau
      Plas­tique
    • Code RAL
      9010
    • Couleur
      Blanc pur
    • Résis­tant au rayon­ne­ment ultra-­violet
      Non
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion
      Classe II
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK07
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP40
    • Type de verrouillage
      Loquet, Sans serrure
    • Test au fil incan­des­cent
      850 °C
    • Indice de protec­tion avec porte IP
      IP40

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    Déclaration REACH VF218PR
    PDF
    Rapport RoHS VF218PR
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image VF218PR | Hager France

      Image produit VF218PR

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit VF218PR | Hager France

      Hager Fiche technique du produit VF218PR

      Coffret encastré 36 M porte opaque

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation International 2020-01-01 | Hager France

      Guide d'installation International 2020-01-01

      PDF
      3,15 MB
      Image Guide d'installation International 2020-01-01 | Hager France

      Guide d'installation International 2020-01-01

      PDF
      3,65 MB
    • Brochures techniques & CCTP

      Image Coffret vega18 - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      Coffret vega18 - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2024-04-09

      DOCX
      77,11 kB
      Image Coffret vega18 - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      Coffret vega18 - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-01-12

      PDF
      214,08 kB
    • BIM Objets Revit

      Image BIM Objets Revit fr-FR 2026-02-12 | Hager France

      BIM Objets Revit fr-FR 2026-02-12

      RFA
      1,20 MB
      Image BIM Objets Revit fr-FR 2026-02-12 | Hager France

      BIM Objets Revit fr-FR 2026-02-12

      RFA
      1,21 MB
      Image Fichier Revit gamme VEGA IP40 Porte opaque hébergé - HAGER (2020) | Hager France

      Fichier Revit gamme VEGA IP40 Porte opaque hébergé - HAGER (2020)

      BIM Objets Revit fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,35 MB
      Image Fichier Revit gamme VEGA IP40 Porte opaque non hébergé - HAGER (2020) | Hager France

      Fichier Revit gamme VEGA IP40 Porte opaque non hébergé - HAGER (2020)

      BIM Objets Revit fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,33 MB
    • Outils

      Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

      Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

      Le logiciel de conception de tableaux électriques.

      URL
    • Description de l'appareil

      Image Description de l'appareil International 2022-01-05 | Hager France

      Description de l'appareil International 2022-01-05

      PDF
      748,02 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2025-06-25 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2025-06-25

      PDF
      487,74 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      VZ699N - Jeu de 10 bracelets guide-fils pour coffrets vega largeurs 12 et 18 modules
      VZ699N
      Jeu de 10 bracelets guide-fils pour coffrets vega largeurs 12 et 18 modules
      Prix
      2,94 €
      HT/ Pièce *
      2,94 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      VZ794N - serrure à clé VF/VS
      VZ794N
      serrure à clé VF/VS
      Prix
      42,57 €
      HT/ Pièce *
      42,57 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      P032F - Obturateur à clips 1 module
      P032F
      Obturateur à clips 1 module
    • 4
      VZ788N - étiquettes autocollantes 396 mm (contenu 10 pièces)
      VZ788N
      étiquettes autocollantes 396 mm (contenu 10 pièces)
    • 5
      VZ707N - traverse pour bornier SanVis VF/VS 12M
      VZ707N
      traverse pour bornier SanVis VF/VS 12M
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026