The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Chemi­ne­ment de câbles
    • Cani­veaux et boîtes de sol
    • Boîtes de sol
    • VE09057011
    EAN
    4012002244401
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Boîtes de sol

    Boîte de sol rectangulaire 18 modules revêtement 5mm max Gris VE09057011

    Prix
    154,36 €
    HT/ Pièce *
    154,36 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Boîte de sol rectangulaire 18 modules revêtement 5mm max Gris

    VE09057011

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires indispensables

    Previous
    Previous
    GTVR300
    GTVR300
    Support pour appareillage 6 modules
    14,62 € HT/ Pièce
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Produits compatibles

    • Produits liés 2 produit(s) disponible(s)

    Produits liés

    • UDM3200E09

      Cadre de montage 200 x 253 pour boîte de jonction acier 340 mm

      114,34 € HT  / Pièce*
    • UDM2200E09

      Cadre de montage 200 x 253 pour boîte de jonction acier 290 mm

      0,00 € HT  / *

    Caractéristiques techniques

    Archi­tec­ture
    • Avec cadre de protec­tion pour revê­te­ment de sol
      Oui
    • Avec évide­ment pour revê­te­ment de sol
      Oui
    Dimen­sions
    • Profon­deur de montage
      77 mm
    • Largeur de montage
      253 mm
    • Longueur d’en­cas­tre­ment
      200 mm
    • Longueur
      219 mm
    • Largeur
      272 mm
    • Profon­deur pour la mise en place de revê­te­ment
      5 mm
    Notice
    • Entre­tien du sol
      Sec
    Matière
    • Maté­riau
      Poly­amide (PA)
    • Couleur
      Gris fer
    • Code RAL
      7011
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Charge verti­cale appliquée sur une grande surface (charge lourde)
      5 kN
    • Charge verti­cale appliquée sur une petite surface
      3 kN
    Instal­la­tion, montage
    • Compa­tible avec l'ins­tal­la­tion en plan­cher creux
      Oui
    • Compa­tible avec l'ins­tal­la­tion sur faux plan­cher
      Oui
    • Adapté au nettoyage humide
      Non
    • Compa­tible avec les goulottes sous le plan­cher
      Oui
    Forme
    • Forme
      Rectan­gu­laire
    Textes
    • Sortie de câble
      Avec sortie de câble dans le couvercle
    Equi­pe­ment
    • Nombre d'ap­pa­reils pouvant être installés
      9
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP20
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK08
    • Indice de protec­tion IP en état inuti­lisé
      IP30

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Document PEP International 2022-05-10
    PDF
    219,55 kB
    Déclaration REACH VE09057011
    PDF
    Rapport RoHS VE09057011
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image VE09057011 | Hager France

      Image produit VE09057011

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit VE09057011 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit VE09057011

      Boîte de sol 18 modules grise

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Mode d'emploi International 2016-05-10 | Hager France

      Mode d'emploi International 2016-05-10

      PDF
      2,20 MB
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation International 2016-05-10 | Hager France

      Guide d'installation International 2016-05-10

      PDF
      2,45 MB
    • Brochure

      Image Brochure - Cheminement de câbles | Hager France

      Brochure - Cheminement de câbles

      Distribuer, équiper, rénover

      PDF
      13,95 MB
    • Annexe technique (produit unique)

      Image Floor installation systems - Information for the floor layer | Hager France

      Floor installation systems - Information for the floor layer

      Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)

      PDF
      2,59 MB
      Image Floor installation systems - Mechanical stress | Hager France

      Floor installation systems - Mechanical stress

      Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

      PDF
      389,75 kB
      Image Floor installation systems - Protection class | Hager France

      Floor installation systems - Protection class

      Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)

      PDF
      868,08 kB
      Image Systèmes d'installation au sol, Informations pour le parqueteur | Hager France

      Systèmes d'installation au sol, Informations pour le parqueteur

      Annexe technique (produit unique) fr-FR 2023-06-16

      PDF
      2,59 MB
    • Logiciel

      Image Plugin REVIT Cheminement de câbles HAGER | Hager France

      Plugin REVIT Cheminement de câbles HAGER

      Pour simplifier la mise en œuvre des produits hager dans une maquette numérique REVIT.

      MSI
      50,17 MB
    • Fichiers STEP

      Image Fichiers STEP International 2026-04-15 | Hager France

      Fichiers STEP International 2026-04-15

      STP
      1,16 MB
    • avec variables

      Image Technical Drawing of VE0905 | Hager France

      Technical Drawing of VE0905

      schémas International 2022-10-07

      PDF
      141,67 kB
    • Guide

      Image Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager France

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
      Image Floor installation systems - Handbook: Installation units | Hager France

      Floor installation systems - Handbook: Installation units

      Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)

      PDF
      21,12 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration UE VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019 | Hager France

      Declaration UE VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019

      Déclaration de conformité International 2019-08-23

      PDF
      48,47 kB
      Image Déclaration UE de conformité VQ_VR_VE | Hager France

      Déclaration UE de conformité VQ_VR_VE

      Déclaration de conformité International 2017-11-20

      PDF
      120,65 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      VQ12057011 - Boîte de sol carrée 24 modules revêtement 5mm max Gris
      VQ12057011
      Boîte de sol 24 modules grise
      Prix
      193,00 €
      HT/ Pièce *
      193,00 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      VR10127011 - Boîte de sol 20 mod. revêt. sol 12mm gr
      VR10127011
      Boîte de sol 20 mod. revêt. sol 12mm gr
      Prix
      168,20 €
      HT/ Pièce *
      168,20 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      TULAA105 - Sortie de câbles pour boîte de jonction 20kN
      TULAA105
      Sortie de câbles pour boite de jonction 20kN
      Prix
      143,88 €
      HT/ Pièce *
      143,88 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      VQ12059005 - Boîte de sol carrée 24 modules revêtement 5mm max Noir
      VQ12059005
      Boîte de sol 24 modules noire
      Prix
      193,00 €
      HT/ Pièce *
      193,00 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      TEHASOL508 - Borne vide à équiper 90x110x110mm Gris Clair
      TEHASOL508
      TEHA.SOL 508, gris clair
      Prix
      132,38 €
      HT/ Pièce *
      132,38 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026