The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Chemi­ne­ment de câbles
    • Cani­veaux et boîtes de sol
    • Supports d'ins­tal­la­tion et appa­reillage
    • GTVR300
    Le support d'appareillage référence GTVR300 permet d'équiper les boîtes de sol rondes, rectangulaires ou carrées avec de l'appareillage 45x45. Il peut contenir 6 modules de 22,5 x 45mm. Il est compatible avec l'appareillage Gallery et les prises de courant spécial goulottes Gallery.
    EAN
    4012002247181
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Supports d'ins­tal­la­tion et appa­reillage

    Support d'appareillage pour boîte de sol 6 modules GTVR300

    Prix
    14,62 €
    HT/ Pièce *
    14,62 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Support d'appareillage pour boîte de sol 6 modules

    GTVR300

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Profon­deur
      53 mm
    • Largeur
      75 mm
    • Longueur
      171 mm
    Instal­la­tion, montage
    • Mode de fixa­tion
      Montage à clipser
    Raccor­de­ment
    • Nombre d'en­trée de câbles
      4
    • Nombre de serre câbles
      4
    Matière
    • Maté­riau
      PC-ABS
    • Couleur
      Noir profond
    • Code RAL
      9005
    Compa­ti­bi­lité
    • Format compa­tible avec l'ins­tal­la­tion du dispo­sitif
      47 x 45 mm

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH GTVR300
    PDF
    Rapport RoHS GTVR300
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image GTVR300 | Hager France

      Image produit GTVR300

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit GTVR300 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit GTVR300

      Support pour appareillage 6 modules

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Mode d'emploi International 2016-05-10 | Hager France

      Mode d'emploi International 2016-05-10

      PDF
      2,20 MB
      Image Mode d'emploi de-DE, fr-FR, en-GB, nl-NL, sv-SE, es-ES, pl-PL, el-GR, cs-CZ 2026-06-23 | Hager France

      Mode d'emploi de-DE, fr-FR, en-GB, nl-NL, sv-SE, es-ES, pl-PL, el-GR, cs-CZ 2026-06-23

      PDF
      5,48 MB
    • Brochure

      Image Brochure - Cheminement de câbles | Hager France

      Brochure - Cheminement de câbles

      Distribuer, équiper, rénover

      PDF
      13,95 MB
    • Fichiers DXF

      Image Fichiers DXF International 2024-07-16 | Hager France

      Fichiers DXF International 2024-07-16

      DXF
      25,11 kB
    • Fichiers STEP

      Image Fichiers STEP International 2026-04-15 | Hager France

      Fichiers STEP International 2026-04-15

      STP
      335,03 kB
    • avec variables

      Image schémas International 2024-02-27 | Hager France

      schémas International 2024-02-27

      PDF
      28,08 kB
    • Guide

      Image Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager France

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
      Image Floor installation systems - Handbook: Installation units | Hager France

      Floor installation systems - Handbook: Installation units

      Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)

      PDF
      21,12 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration UE VANR T034A DE_EN 26072019 | Hager France

      Declaration UE VANR T034A DE_EN 26072019

      Déclaration de conformité International 2019-08-23

      PDF
      47,96 kB
      Image Declaration UE VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019 | Hager France

      Declaration UE VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019

      Déclaration de conformité International 2019-08-23

      PDF
      48,47 kB
      Image Déclaration UE de conformité VQ_VR_VE | Hager France

      Déclaration UE de conformité VQ_VR_VE

      Déclaration de conformité International 2017-11-20

      PDF
      120,65 kB
      Image EU-Declaration | Hager France

      EU-Declaration

      Déclaration de conformité en-GB 2026-09-07

      PDF
      239,58 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WXD206N - Enjoliveur gallery prise RJ45 avec porte étiquette 2 modules, finition Night
      WXD206N
      Enjoliveur prise RJ45 gallery avec porte-étiquette 2 modules night
      Prix
      9,70 €
      HT/ Pièce *
      9,70 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      WXD202N - Enjoliveur gallery prise RJ45 2 modules , finition Nuit
      WXD202N
      Enjoliveur prise RJ45 gallery 2 modules night
      Prix
      7,93 €
      HT/ Pièce *
      7,93 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      WXD240T - Enjoliveur gallery prise TV + RJ45 2 modules, finition Titane
      WXD240T
      Enjoliveur prise TV+RJ Gallery 2M titane
      Prix
      7,93 €
      HT/ Pièce *
      7,93 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      WXD251T - Enjoliveur gallery prise TV 2 modules, finition Titane
      WXD251T
      Enjoliveur prise TV gallery 2 modules titane
      Prix
      5,02 €
      HT/ Pièce *
      5,02 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      WXD105T - Enjoliveur gallery prise de courant rénovation 2P+T, finition Titane
      WXD105T
      Enjoliveur prise de courant renovation gallery titane
      Prix
      4,94 €
      HT/ Pièce *
      4,94 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026