The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Coffrets et armoires
  • Coffrets de distri­bu­tion jusqu'à 160 A
  • Coffrets vega
  • VB418X
  • Coffrets et armoires

Coffret vega en saillie, largeur 72 modules, hauteur 1 rangée, sans porte VB418X

EAN
3250611019541
Conditionnement
1 Pièce
Trouver un distributeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Coffret vega en saillie, largeur 72 modules, hauteur 1 rangée, sans porte

VB418X

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Voir plus (18)
    • Plaque / cache / barrette d'ins­crip­tion 1 produit(s) disponible(s)
    • Char­nière pour systèmes de distri­bu­tion 1 produit(s) disponible(s)
    • Entrée de câbles 2 produit(s) disponible(s)
    • Compo­sants d'ins­tal­la­tion / d'ali­gne­ment 2 produit(s) disponible(s)
    • Plas­tron pour coffret de distri­bu­tion 1 produit(s) disponible(s)
    • Acces­soires courants 2 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Plaque / cache / barrette d'ins­crip­tion
    • Char­nière pour systèmes de distri­bu­tion
    • Entrée de câbles
    • Compo­sants d'ins­tal­la­tion / d'ali­gne­ment
    • Plas­tron pour coffret de distri­bu­tion
    • Acces­soires courants
    • Rail DIN
    • Porte/­pan­neau de commande
    • Guide-­câble pour boîtiers / armoires
    • système de verrouillage
    • VZ011VB

      Jeu de 4 étiquettes avec supports pour coffrets Vega 18 modules

      19,77 € HT  / Pièce*
    • VZ004VB

      Jeu de 2 charnières pour coffrets vega largeur 18 modules sans vis

      41,08 € HT  / Pièce*
    • VZ003VB

      Plaque de fermeture IP41 pour coffret Vega largeur 18 modules

      29,07 € HT  / Pièce*
    • VZ001VB

      Plaque de fermeture standard pour coffret Vega largeur 18 modules

      29,07 € HT  / Pièce*
    • VZ006VB

      Kit de juxtaposition vertical pour coffrets Vega largeur 18 modules

      65,06 € HT  / Pièce*
    • VZ005VB

      Kit de juxtaposition horizontale pour coffrets vega largeur 18 modules

      65,06 € HT  / Pièce*
    • VZ008VB

      Plastron modualire pour coffret vega 18 modules hauteur 1 rangée

      54,83 € HT  / Pièce*
    • VZ041VB

      Kit IP41 pour coffrets vega largeur 18 modules

      125,12 € HT  / Pièce*
    • VZ009VB

      Kit de montage murale classe II pour coffret vega largeur 18 modules

      54,64 € HT  / Pièce*
    • VZ010VB

      Rail de montage DIN symétrique pour coffret Vega 18 modules

      19,77 € HT  / Pièce*
    • VZ418T

      Porte transparente pour coffret vega largeur 18 modules hauteur 4 rangées

      124,09 € HT  / Pièce*
    • VZ418P

      Porte opaque pour coffret vega largeur 18 modules hauteur 4 rangées

      92,68 € HT  / Pièce*
    • VZ014VB

      Goulotte horizontale pour coffrets vega largeur 18 modules 1 à 4 rangées

      23,56 € HT  / Pièce*
    • VZ013VB

      Goulotte verticale pour coffrets vega largeur 18 modules 4 rangées

      36,79 € HT  / Pièce*
    • VZ311TVB

      Fermeture à clé type Ronis 405E pour porte transparente vega largeur 18 modules

      30,67 € HT  / Pièce*
    • VZ311PVB

      Fermeture à clé type Ronis 405E pour porte opaque vega largeur 18 modules

      30,67 € HT  / Pièce*
    • VZ310TVB

      Fermeture à clé type Ronis 1242E pour porte transparente vega largeur 18 modules

      30,67 € HT  / Pièce*
    • VZ310PVB

      Fermeture à clé type Ronis 1242E pour porte opaque vega largeur 18 modules

      30,67 € HT  / Pièce*

    Caractéristiques techniques

    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      En saillie
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      125 A
    Equi­pe­ment
    • Nombre de rails
      4
    • Nombre de rangées
      4
    • Avec ferme­ture
      Non
    • Borne à conduc­teur neutre
      Non
    • Borne de mise à la terre
      Oui
    • Plaque de montage incluse
      Non
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      72
    Dimen­sions
    • Hauteur
      775 mm
    • Largeur
      400 mm
    • Profon­deur
      146 mm
    • Largeur en modules
      18
    Couver­cle, porte
    • Nombre de serrure de la porte
      1
    • Couver­cle/­porte trans­pa­rent(e)
      Non
    Matière
    • Maté­riau
      Poly­sty­rène (PS)
    • Code RAL
      9010
    • Couleur
      Blanc pur
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion
      Classe II
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK07
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP30
    • Type de verrouillage
      Sans serrure
    • Test au fil incan­des­cent
      650 °C

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    Document PEP en-GB 2025-11-18
    PDF
    1,48 MB
    Hager déclaration REACH VB418X
    PDF
    Hager Rapport RoHS VB418X
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image VB418X | Hager France

      Image produit VB418X

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit VB418X | Hager France

      Hager Fiche technique du produit VB418X

      Coffret vega en saillie, largeur 72 modules, hauteur 1 rangée, sans porte

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation International 2024-04-17 | Hager France

      Guide d'installation International 2024-04-17

      PDF
      4,98 MB
    • Brochure

      Image Brochure - Coffret/armoire | Hager France

      Brochure - Coffret/armoire

      vega18

      PDF
      8,58 MB
    • Catalogue

      Image Guide de choix - Coffret/armoire | Hager France

      Guide de choix - Coffret/armoire

      vega18

      PDF
      115,43 kB
    • BIM Objets Revit

      Image Fichier Revit gamme VEGA IP30 hébergé - HAGER (2020) | Hager France

      Fichier Revit gamme VEGA IP30 hébergé - HAGER (2020)

      BIM Objets Revit fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,28 MB
      Image Fichier Revit gamme VEGA IP30 non hébergé - HAGER (2020) | Hager France

      Fichier Revit gamme VEGA IP30 non hébergé - HAGER (2020)

      BIM Objets Revit fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,26 MB
    • Cerficat de produit

      Image Certificat de produit International 2024-03-19 | Hager France

      Certificat de produit International 2024-03-19

      PDF
      3,01 MB
      Image Certificat de produit en-GB, fr-FR 2019-01-16 | Hager France

      Certificat de produit en-GB, fr-FR 2019-01-16

      PDF
      925,70 kB
      Image Certificat de produit en-GB, fr-FR 2019-01-16 | Hager France

      Certificat de produit en-GB, fr-FR 2019-01-16

      PDF
      931,80 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager France

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-02-22

      PDF
      224,79 kB
      Image Déclaration de conformité International 2023-09-13 | Hager France

      Déclaration de conformité International 2023-09-13

      PDF
      321,32 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      TN002S - Connecteur RJ45 catégorie 6 pour Grade 3 + support modulaire
      TN002S
      Connecteur RJ45 catégorie 6 pour Grade 3 + support modulaire
      Prix
      40,58 €
      HT/ Pièce *
      40,58 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      TN714 - Cordon de brassage RJ45/RJ45 Grade 3 longueur 1m
      TN714
      Cordon de brassage RJ45/RJ45 Grade 3 longueur 1m
      Prix
      19,35 €
      HT/ Pièce *
      19,35 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      TN008S - Connecteur RJ45 cat.6a + support modulaire pour grade 3TV
      TN008S
      Connecteur RJ45 cat.6a+ support modulaire pour grade 3TV
      Prix
      49,87 €
      HT/ Pièce *
      49,87 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      VZ02MM - Support appareils multimedia, universZ
      VZ02MM
      Multimedia device holder, blanc
      Prix
      41,29 €
      HT/ paire *
      41,29 €
      HT/ paire *
    • 5
      VZ005VB - Kit de juxtaposition horizontale pour coffrets vega largeur 18 modules
      VZ005VB
      Kit de juxtaposition horizontale pour coffrets vega largeur 18 modules
      Prix
      65,06 €
      HT/ Pièce *
      65,06 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif septembre 2025

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager entrepreneur
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2025