Sup.rail horiz.Univers 1500mm • UT21F | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
Compte
  • Catalogue
  • UT21F
Recherches en cours
Image Filtre | Hager France Filtre
Image Filtre | Hager France Filtre
ProduitsAfficher

Catalogue Hager

Retrouvez toute l'offre Hager pour le résidentiel et le tertiaire dans notre catalogue Hager 2020/2021.

Je télécharge le catalogue Hager

Hager Ready, l'assistant digital des électriciens

Mieux qu'un logiciel de schéma électrique ! Hager Ready vous permet de faire votre relevé de chantier, et vos étiquettes de repérage , directement sur votre chantier avec votre smartphone.

Je découvre l'application Hager Ready

Nos produits les plus consultés

5
1
TJA670 - Serveur domotique résidentiel Domovea basic compatible KNX Secure
TJA670
Domovea basic
Prix
967,65 €
HT/ Pièce *
967,65 €
HT/ Pièce *
2
KCN425 - Barre d'alimentation des inter. diff. pour coffret 4 rangées entraxe 125 mm
KCN425
Barre d'alimentation des inter. diff. pour coffret 4 rangées entraxe 125 mm
Prix
69,01 €
HT/ Pièce *
69,01 €
HT/ Pièce *
3
RXU06X - Bloc alimentation sirène extérieure, 6V-15Ah
RXU06X
Bloc alimentation sirène extérieure, 6V-15Ah
Prix
104,19 €
HT/ Pièce *
104,19 €
HT/ Pièce *
4
HEJ251DR - Disjoncteur Boitier Moulé h3 x630 TM ADJ 4P4D N0-100% 250A 70kA FTC
HEJ251DR
Disjoncteur Boitier Moulé h3 x630 TM ADJ 4P4D N0-100% 250A 70kA FTC
Prix
5 719,47 €
HT/ Pièce *
5 719,47 €
HT/ Pièce *
5
GD218A - Tableau électrique Gamma+ 18, 2 rangées, 18 Modules, Quickfix
GD218A
Coffret de distribution Gamma+ 18, 2 rangées, 36 M
Prix
128,66 €
HT/ Pièce *
128,66 €
HT/ Pièce *

Support rail horizontal largeur 1500mm

UT21F

Support rail horizontal largeur 1500mm UT21F

EAN
3250610701508
Conditionnement
1 Pièce
Prix
326,75 €
HT/ Pièce *
326,75 €
HT/ Pièce *
Trouver un distributeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur
    30 mm
  • Largeur
    1 500 mm
  • Profon­deur
    20 mm
Matière
  • Code RAL
    7001

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

REACH declaration UT21F (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration UT21F (english)
PDF
103,84 kB

Documents

  • Image produit

    Image UT21F | Hager France

    Image produit UT21F

  • Brochure

    Image Guide de choix - Distribution d'énergie | Hager France

    Guide de choix - Distribution d'énergie

    Installation puissance surveillée

    PDF
    10,28 MB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif Janvier 2025

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio
  • Sécurité

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact
  • Showrooms Hager
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments, cheminement de câbles et dispositifs de sécurité.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025